Permetezőabroncsok
A Trelleborg Mezőgazdasági abroncsok részlege permetezőabroncsokat és mezőgazdasági gépek komplett kerekeit tervezi, gyártja és forgalmazza.
A Trelleborg teljes mértékben elkötelezett az olyan permetezőabroncsok széles választékának gyártása és forgalmazása mellett, amelyek világszerte optimalizálják a professzionális mezőgazdászok mindennapi munkáját.
Tudjuk, hogy a műtrágyák és az önjáró permetezők új generációi új abroncstechnológiákat igényelnek, melyek megfelelnek a permetezőtartályok növekvő méretének, stabilak, és csökkentik az üzemanyag-fogyasztást. Permetezőabroncsainkat ennek tudatában terveztük.
A Trelleborg permetezőabroncsait és kerekeit továbbfejlesztett futófelülettel készítjük, amelynek köszönhetően a mezőgazdászok nagyon nehéz körülmények közt is dolgozhatnak, és amelyek oldalstabilitást, valamint nagyobb vezetési és kezelési kényelmet biztosítanak nagy sebesség mellett is.
A magas terhelési követelményeknek megfelelően permetezőabroncsaink jól terhelhetőek, ami rendkívül fontos a permetezők maximális teljesítményének kihasználása szempontjából. Ez azt jelenti, hogy abroncsaink azonos légnyomás mellett 40%-kal nagyobb súlyt bírnak el, vagy ugyanolyan terhelés mellett 40%-kal alacsonyabb légnyomáson használhatók.
A továbbfejlesztett futófelületnek köszönhetően permetezőabroncsaink 5-8%-kal szélesebb felületen érintkeznek a talajjal, mint a hagyományos abroncsok. Ez nagy előnyt jelent a talaj termékenysége, a megnövelt gabonahozam, az egyenletes behatolás és a nagy merülési teljesítmény szempontjából.
A Trelleborg óvja a környezetet, és tudjuk, hogy vásárlóink és partnereink is ezt teszik. Ezért nap mint nap arra törekszünk, hogy környezetbarát megoldásokat találjunk, amelyek növelik kerékrendszereink teljesítményét, hatékonyságát és fenntarthatóságát a teljes életciklus alatt. A BlueTireTM technológiát úgy fejlesztettük ki, hogy az csökk
Készen áll a legjobb minőségű permetezőabroncsok új világának felfedezésére? Azonnal megkezdheti. Tire Selector alkalmazásunk segítségével megkeresheti a megfelelő permetezőabroncsot, mellyel növelheti termelékenységét, a hatékonyságot és a kényelmet.
Tudjuk, hogy a műtrágyák és az önjáró permetezők új generációi új abroncstechnológiákat igényelnek, melyek megfelelnek a permetezőtartályok növekvő méretének, stabilak, és csökkentik az üzemanyag-fogyasztást. Permetezőabroncsainkat ennek tudatában terveztük.
A Trelleborg permetezőabroncsait és kerekeit továbbfejlesztett futófelülettel készítjük, amelynek köszönhetően a mezőgazdászok nagyon nehéz körülmények közt is dolgozhatnak, és amelyek oldalstabilitást, valamint nagyobb vezetési és kezelési kényelmet biztosítanak nagy sebesség mellett is.
A magas terhelési követelményeknek megfelelően permetezőabroncsaink jól terhelhetőek, ami rendkívül fontos a permetezők maximális teljesítményének kihasználása szempontjából. Ez azt jelenti, hogy abroncsaink azonos légnyomás mellett 40%-kal nagyobb súlyt bírnak el, vagy ugyanolyan terhelés mellett 40%-kal alacsonyabb légnyomáson használhatók.
A továbbfejlesztett futófelületnek köszönhetően permetezőabroncsaink 5-8%-kal szélesebb felületen érintkeznek a talajjal, mint a hagyományos abroncsok. Ez nagy előnyt jelent a talaj termékenysége, a megnövelt gabonahozam, az egyenletes behatolás és a nagy merülési teljesítmény szempontjából.
A Trelleborg óvja a környezetet, és tudjuk, hogy vásárlóink és partnereink is ezt teszik. Ezért nap mint nap arra törekszünk, hogy környezetbarát megoldásokat találjunk, amelyek növelik kerékrendszereink teljesítményét, hatékonyságát és fenntarthatóságát a teljes életciklus alatt. A BlueTireTM technológiát úgy fejlesztettük ki, hogy az csökk
Készen áll a legjobb minőségű permetezőabroncsok új világának felfedezésére? Azonnal megkezdheti. Tire Selector alkalmazásunk segítségével megkeresheti a megfelelő permetezőabroncsot, mellyel növelheti termelékenységét, a hatékonyságot és a kényelmet.
Sokoldalú és speciális abroncsok
A Trelleborg a nagy teljesítményű, sokoldalú és specializált, osztályeső gumiabroncsok egyik legnagyobb választékával rendelkezik a világon, melyek mindegyike a professzionális, fenntartható gazdálkodás szem előtt tartásával készült.
TM150
Az új TM150 abroncs nagy terhelhetőségű, ami rendkívül fontos a permetezők teljesítményének maximális kihasználása szempontjából.
Permetező-keréktárcsák és komplett kerekek
A Trelleborg permetező-keréktárcsák és komplett kerékrendszerek maximális hatékonyságot és termelékenységet tesznek lehetővé.
Permetezőabroncsok típusai
Fedezze fel permetezőabroncsaink új generációját, melyet a fenntarthatóság, a hatékonyság és a kényelem szem előtt tartásával terveztünk.
Öntisztuló permetezőabroncsok
Fedezze fel öntisztuló permetezőabroncsainkat, melyek minimalizálják a földekről az útra felvitt sár mennyiségét.
Szolgáltatások és Eszközök
Fedezze fel a Trelleborg új digitális eszközeit, beleértve az Abroncskönyvet és az iBrosúrát, vagy tanuljon technikai és gyakorlati tanácsainkból
Szeretne kapcsolatba lépni velünk? Írjon nekünk, és a lehető leghamarabb keresni fogjuk.