Custom Sizes (Solid)
A Trelleborg felni rendszerek az egyedi megoldások széles választékát kínálják az Ön igényeinek kielégítésére.
Tudjuk, hogy a különleges körülmények nagyobb abroncsokat vagy éppen egyedi mintázatot követelnek meg. Azon dolgozunk, hogy a speciális igényeket is kielégítsük és Önnek megfelelő, magas értéket képviselő gumiabroncsot kínáljunk. Elkötelezett mérnökeink az Ön bevonásával készítik el a kért abroncsokat legfeljebb 80,0" magasságig és 7" mintamélységig.
• Kompatibilis az eredeti gyártói (OEM) gépekkel
• Extrém körülményekre és nagy terhelésekre tervezve
• Prémium bányászati gumi a hosszabb élettartam érdekében
• Egyedi tapadási igények szerinti kialakítás
• Fúvott abroncsoknál magasabb teherbírási képesség és alacsonyabb karbantartási igény
Szeretne kapcsolatba lépni velünk? Írjon nekünk, és a lehető leghamarabb keresni fogjuk.