Trelleborg CTIS+. Megfelelő nyomás a megfelelő időben és a megfelelő helyen.

Trelleborg CTIS+. Innováció belül

Optimális nyomás egyetlen gombnyomásra

A Trelleborg CTIS+ által gyakorolt előnyök a gazdaságára

A megfelelő nyomás több mint 20%-kal csökkenti költségeit

Töltse le most a brosúrát!

Trelleborg CTIS+ Inside

Alacsony talajtömörítés, növényei magas terméshozama

CTIS+ Inside Press Review

Trelleborg CTIS+ Inside Videó

Press release

Trelleborg Joins Massey Ferguson in the Extraordinary “MF NEXT Concept Tractor”

Trelleborg and Dana jointly develop advanced Central Tire Inflation Pressure System for the agricultural machinery industry

Trelleborg unveils its revolutionary CTIS+ Inside jointly developed with Dana at Agritechnica 2019

Lépjen velünk kapcsolatba