Trelleborg bemutatja a Dana-val közösen kifejlesztett forradalmi CTIS + Inside-ját, az Agritechnica 2019-en
A Trelleborg büszkén mutatja be az új Trelleborg CTIS + Inside rendszert az Agritechnica 2019-en, amelyet a Dana Incorporated-del közösen fejlesztettek ki. Az új CTIS + Inside egy teljes OEM integrált központi nyomásszabályozó rendszer. Ez lehetővé teszi a traktorvezető számára, hogy a gumiabroncsnyomást közvetlenül a traktorfülkéből állítsa be, a fejlett Trelleborg Load Calculator (TLC) szoftver által kiszámított ajánlott nyomás szerint.
Az új rendszer korszerűsíti a piacon elérhető CTIS rendszerek hagyományos funkcióit. Piero Mancinelli, a Trelleborg mezőgazdasági és erdészeti gumiabroncsok kutatási és fejlesztési igazgatója, mondja: „A Trelleborg CTIS+ a Trelleborg és Dana új és korszerű fejlesztéseit integrálja a Trelleborg Load Calculator által biztosított legkorszerűbb nyomás szoftver intelligenciával. Ez növeli a traktor hatékonyságát, a fenntarthatóságot és az üzemeltetési biztonságot, miközben egyszerűsíti a felhasználói élményt ”.
Az nyomás-beállítási művelet során a TLC algoritmus utasítja Dana által kifejlesztett Mechatronic Control Unit-ot (MCU), amely egyenként ellenőrzi a kerekek levegőnyomásának eloszlását a felnik belső részére szerelt Trelleborg elosztócsatornán keresztül. A Trelleborg elosztócsatorna megakadályozza a légszivárgást az állórész és a forgó elemek között, fejlett kialakításának köszönhetően, amely magában foglalja a Trelleborg házon belül kifejlesztett forgótömítését. Végül a levegő a Dana által kifejlesztett fejlett kerékszelepen keresztül jut el a gumiabroncskamrába, amely elkerüli a gumiabroncsok szivárgásának kockázatát a műveletek során. A defláció során a TLC szoftver és az MCU utasítja a kerékszelepet, hogy engedje le az abroncsnyomást az ajánlott értékeknek megfelelően.
A rendszer szokásos konfigurációja tartalmaz egy forgócsatornát és egy kerékszelepet mindegyik gumiabroncshoz, egy MCU-t, valamint a TLC intelligencia beállítását a traktor vezérlőrendszerein. Mancinelli hozzáteszi: „A rendszer hatalmas előnyöket kínál a mezőgazdasági termelők számára. A piacon meglévő CTIS rendszerekkel ellentétben egy teljesen integrált megoldást terveztünk úgy, hogy a külső alkatrészek vagy csövek ne kerüljenek ki a kerékből, mind a hátsó, mind az első tengely esetén. A Trelleborg forgócsatorna egy innovatív elem, amely a belső felni belsejébe van felszerelve, és alkalmas elülső, hátsó, rúdtengelyes és karimás kerekekhez. Ez azt jelenti, hogy a gazdálkodási műveletek során a rendszerkárosodások vagy veszélyes balesetek kockázata zéró, ami fokozott biztonságot és termelékenységet eredményez a gazdálkodásban. ”
Ezen felül a CTIS +-t úgy tervezték, hogy okos és könnyen kezelhető legyen a kezelő számára. Miután a gépet a TLC szoftver segítségével konfigurálja, a kiválasztott művelettől függően a gazdák a kabin montorján láthatják az aktuális és ajánlott gumiabroncsnyomást. Az „Adjust Pressure” funkcióra kattintva a gazdák utasíthatják a rendszert, hogy az a nyomást az ajánlásnak megfelelően allítsa be.
Mancinelli hozzáteszi: „A gumiabroncsnyomás beállításának sebességére nézve - az elrendezéstől és a géptől függően - a rendszer képes a nyomást akár 0,33 bar / perc sebességgel is beállítani. Összességében úgy gondoljuk, hogy a CTIS + alkalmazása könnyen akár 20% -kal csökkentheti a gazdálkodás változó költségeit, például az üzemanyag- és a munkaerőköltséget. ”
A Trelleborg szorosan együttműködik a vezető traktorgyártókkal, hogy az új megoldást elérhetővé tegyék az új raktorok konfigurásánál. “Célunk, hogy az új megoldás 2020 végéig hozzáférhető legyen az új generációs traktorok és mezőgazdasági gépek felhasználói számára. Idővel, tervezzük, hogy a rendszer elérhető legyen az utánpótlási piacon is” összegezte Mancinelli.
A CTIS+Inside hivatalos bemutatására a Dana-val közös sajtótájkoztatón kerül sor November 11-én 10 órakor a Trelleborg standján az Agritechnicán (20 csarnok, A04 stand). A sajtóesemény nyitott lesz az ügyfelek és látogatók számára, és élő streamen követhető majd a vállalat honlapján és a szociális csatornákon azok számára akik nem lesznek ott a kiállításon.
Ezen felül, a kiállítás ideje alatt a CTIS+ modellezve lesz a Trelleborg standján, lehetővé téve az ügyfelek és látogatók számára, hogy első kézből tapasztalják meg a rendszer előnyeit.
Download the PDF document of the press release:
"Trelleborg bemutatja a Dana-val közösen kifejlesztett forradalmi CTIS + Inside-ját, az Agritechnica 2019-en"
Click here to download images (.zip) in low resolution