Trelleborg és Dana közös fejlesztésű Központi Gumiabroncsnyomás rendszert (CTIS) dolgozott ki a mezőgazdasági gépipar számára | Trelleborg Wheels

Trelleborg és Dana közös fejlesztésű Központi Gumiabroncsnyomás rendszert (CTIS) dolgozott ki a mezőgazdasági gépipar számára

A Trelleborg Wheel Systems és a Dana Incorporated közösen fejlesztették ki a forradalmi Központi Gumiabroncsnyomás rendszert (CTIS) a mezőgazdasági gépipar számára. Az új CTIS rendszer koncepciója az Agritechnica 2019-en (November 10-16 között) kerül bemutatásra. A CTIS+Inside nevű teljes gyári szerelésbe integrált központi nyomásszabályozó rendszer lehetővé teszi a traktorkezelőknek, hogy a vezetőfülkéből felfújják vagy leengedjék a gumik nyomását, a Trelleborg Load Calculator (TLC) szoftver által kiszámított ajánlott értékre. 

Palo Pompei, a Trelleborg Wheel Systems elnöke, mondta: “A közeljövőben, úgy véljük, hogy a korszerű CTIS rendszerek beépítése az új generációs traktorokba jelentősen fellendíti majd a gazdálkodás hatékonyságát, termelékenyebbé és fenntarthatóbbá téve azt. A legújabb kutatások azt mutatják, hogy a megfelelő nyomás alkalmazása akár 20%-kal csökkentheti a gazdálkodás változó költségeit, miközben csökken a mezőgazdasági műveletek környezetre gyakorolt negatív hatása.

Az új rendszer a piacon jelenlévő CTIS rendszerek hagyományos funkcióira épül melyeket, új és fejlett komponensekkel ötvöz illetve a legmodernebb nyomáskezelő szoftverrel, amelyet a Trelleborg TLC biztosít. Pompei hozzáteszi: “a legújabb vásárlói felmérésünk szerint a CTIS rendszerek elterjedése gyorsulni fog a következő három-öt évben. 2025-ig, CTIS megoldással lesz szerelve háromból egy 120 lóerő fölötti traktor Európában és Észak-Amerikában. Ugyanakkor úgy véljük, hogy ez a tendencia felgyorsulhat, ha az iparág képes arra, hogy megfizethető, hatékony, biztonságos és könnyen kezelhető CTIS rendszert kínáljon. A Trelleborg ezért kezdeményezte programját néhány évvel ezelőtt úttörő intelligens technológiáival, mint a VIP (Variable Inflation Pressure) és a TLC (Trelleborg Load Calculator). Ugyanakkor úgy döntöttünk, hogy egy olyan  vezető iparági játékossal társulva, mint a Dana, kiegészíthetjük technológiánkat és elérhetővé tehetjük megoldásainkat a  vezető traktorgyátók és professzionális gazdálkodók számára.”

 “A Trelleborg és Dana erős kapcsolatot építettek ki a vezető traktorgyártókkal a teljesítmény javítására irányuló innovációik révén”, mondta Aziz Aghili, a Dana Off-Highway Drive and Motion Technologies elnöke. “a közös fejlesztésű CTIS+ Inside technológia növeli a gazdálkodás hatékonyságát és termelékenységét, miközben tovább erősíti hírnevünket és márkáink elismerését a mezőgazdasági szektorban.”

A Trelleborg és Dana jelenleg szorosan együttműködik a vezető traktorgyártókkal, hogy az új megoldást elérhetővé tegyék az új raktorok konfigurásánál. “Célunk, hogy az új megoldás 2020 végéig hozzáférhető legyen az új generációs traktorok és mezőgazdasági gépek felhasználói számára. Idővel, tervezzük, hogy a rendszer elérhető legyen az utánpótlási piacon is” összegezte Pompei.

A CTIS+Inside hivatalos bemutatására a Dana-val közös sajtótájkoztatón kerül sor November 11-én 10 órakor  a Trelleborg standján az Agritechnicán (20 csarnok, A04 stand). A sajtóesemény nyitott lesz az ügyfelek és látogatók számára, és élő streamen követhető majd a vállalat honlapján és a szociális csatornákon azok számára akik nem lesznek ott a kiállításon.

Ezen felül, a kiállítás ideje alatt a CTIS+ modellezve lesz a Trelleborg standján, lehetővé téve az ügyfelek és látogatók számára, hogy első kézből tapasztalják meg a rendszer előnyeit.


Download the PDF document of the press release:

"Trelleborg és Dana közös fejlesztésű Központi Gumiabroncsnyomás rendszert (CTIS) dolgozott ki a mezőgazdasági gépipar számára"

Click here to download images (.zip) in low resolution