A Trelleborg új XP800 abroncsa kiemelkedő megbízhatóságot nyújt az anyagmozgatás területén
Lua Sabelli, Product Manager Material Handling at Trelleborg, says: “In today’s multitude of material handling operations, having the right solution is key to maximizing efficiency. At Trelleborg we have developed a unique rating system with easy to recognise labels to help customers to effortlessly identify which tire suits their needs according to the application’s intensity. The XP800 is specifically designed to be the perfect choice for medium intensity applications, delivering a solid performance and minimizing downtime to keep costs under control.”
Luca Sabelli, a Trelleborg anyagmozgatási termékmenedzsere azt mondja: „A mai anyagmozgató műveletek sokaságában a megfelelő megoldás megléte kulcsfontosságú
a hatékonyság maximalizálásához. A Trelleborg-nál kifejlesztettünk egy egyedi minősítési rendszert, könnyen felismerhető címkékkel, hogy az ügyfelek könnyedén azonosíthassák, melyik abroncs megfelel az igényeiknek az alkalmazás intenzitása szerint. Az XP800 kifejezetten tökéletes választás közepes intenzitású alkalmazásokhoz, megbízható teljesítményt nyújt és minimálisra csökkenti az állásidőt a költségek kordában tartása érdekében”.
Fejlett futófelületének kialakításával az új XP800 mind a beltéri, mind a kültéri teljesítményt fokozza a maximális termelékenység érdekében. Innovatív kialakítása rendkívül széles futófelülettel és egyedi profillal rendelkezik a minimális rezgés, a fokozott kezelhetőség és a kiváló stabilitás érdekében beltéri alkalmazásokban, míg a mély bordákkal ellátott oldalsó blokk kialakítás optimalizálja a tapadást a kültéren. Extra mély futófelülete növeli az abroncs élettartamát
a maximális élettartam érdekében.
Az XP800 belsejében egy forradalmian új felépítési technológia tartalmaz egy innovatív szálkompozíciós réteget és egy optimalizált futófelületet, hogy fenntartható módon kiemelkedő teljesítményt nyújtson.
Az XP800 két különböző összetételben kapható: többcélú, standard fekete keverék a nagyon jó kopás, gördülési ellenállás és általános teljesítmény biztosítása érdekében; valamint nem jelölő, speciális fehér vegyület a hőelvezetés optimalizálása érdekében, valamint a padlók tisztán és nyommentesen tartása érdekében.
A Trelleborg XP800 termékcsaládja több méretet foglal magában, amelyek alacsony oldalfal aránnyal és 20 hüvelykes abroncsokkal rendelkeznek a nehezebb alkalmazásokhoz, és megfelelnek az anyagmozgatási műveletek összetett kihívásainak.
Tudjon meg többet a Trelleborg XP800 targonca abroncspalettájáról: