A Trelleborg kibővíti az EMR radiális gumiabroncsok választékát rakodókhoz és dömperekhez
Marcello Mantovani, a Trelleborg termékmenedzsere szerint: „Az EMR1025 All Season gumiabroncsunkhoz hasonlóan a kibővített EMR termékcsalád bemutatja a csúcstechnológiát és mérnöki megoldásokat, amelyek az ipari alkalmazások speciális gumiabroncsaiba tartoznak.
A speciális gumiabroncs-piac vezetőjeként a Trelleborg folyamatosan új megoldásokat keres, amelyek növelik ügyfeleink termelékenységét. Az EMR 1042 és az EMR 1051 gumiabroncsok kiváló tapadást, fokozott sérülések elleni védelmet és tartósságot kínálnak, valamint megerősített karkasz- és oldalfalvédelmet nyújtanak a gumiabroncs élettartamának meghosszabbítása és a gépkezelő kényelmének növelése érdekében Csuklós dömperekhez és kerekes rakodógépekhez tervezett EMR 1042 sorozat maximalizálja a nyitott aknákban és kőbányákban végzett fuvarozási műveletek, az építési munkák és a tereprendezés hatékonyságát. Tartósságra gyártva a gumiabroncs megerősített oldalfali védőburkolattal és robosztus karkasszal rendelkezik. A homok, a szikla, a kavics és a talaj nem okoz gondot a kivételes tapadásának és vonóerő leadásnak. Az új EMR 1042 méretek 23.5R25 és 26.5R25 méreteket tartalmaznak, a jelenlegi 29.5R25 méret mellett.
A tervezés során beépített kiváló gumiabroncs-technológiával az EMR 1051 sorozat a lehető legjobb gumiabroncs-megoldásokat kínálja az ügyfeleknek intenzív rakodási alkalmazásokhoz. Az EMR 1042 termékcsaládhoz hasonlóan multi funkciós futófelületének kialakítása tökéletes tapadást nyújt a legnagyobb szükség esetén, akár nyitott árkokban és kőbányákban, építkezéseken vagy tereprendezésben működik. A legmodernebb keverékkel, erős radiál karkasszal és extra mély futófelülettel készült EMR 1051 optimalizálja a teherelosztást és az abroncsok élettartamát, miközben növeli a menetkényelmet és az üzemanyag-hatékonyságot.
Az EMR 1051 sorozat új méretei: 20.5R25, 23.5R25, 26.5R25 és 29.5R25.
A kibővített EMR-termékkínálatról további információkat talál: