Izvanredan asortiman proizvoda
Tvrtka Trelleborg Sealing Solutions ima najveći portfelj proizvoda za brtvljenje u industriji. Uz pomoć ovih proizvoda i posebno osmišljenih rješenja možemo se nositi s gotovo svakim izazovom po pitanju brtvljenja.
Standardne elastomerne brtve

Wide range of elastomer sealing solutions
Standardni O-prsteni zadovoljavaju stroge zahtjeve industrije
U statičkim i sporim dinamičkim situacijama O-prsten je brtva koja se koristi najčešće, a tvrtka Trelleborg Sealing Solutions može je proizvesti u gotovo svakoj veličini. Zadovoljavaju sve međunarodne standarde poput AS568B, DIN3771, BS 1806/ BS 4518, JIS B2401, NFT47-501, SMS 1586 i ISO 3601 uz brtve koje se proizvode u prilagođenim dimenzijama. Budući da se radi o cjenovno pristupačnom materijalu, naš široki asortiman specijaliziranih elastomera jamči da se materijal O-prstena može uskladiti s posebnim potrebama određene primjene.
Pritisnite ovdje kako biste saznali više o O-prstenima
U statičkim i sporim dinamičkim situacijama O-prsten je brtva koja se koristi najčešće, a tvrtka Trelleborg Sealing Solutions može je proizvesti u gotovo svakoj veličini. Zadovoljavaju sve međunarodne standarde poput AS568B, DIN3771, BS 1806/ BS 4518, JIS B2401, NFT47-501, SMS 1586 i ISO 3601 uz brtve koje se proizvode u prilagođenim dimenzijama. Budući da se radi o cjenovno pristupačnom materijalu, naš široki asortiman specijaliziranih elastomera jamči da se materijal O-prstena može uskladiti s posebnim potrebama određene primjene.
Pritisnite ovdje kako biste saznali više o O-prstenima
Dynamic Linear Seals

Vodeći proizvođač u području brtvljenja tekućina
Prva u produkt dizajnu za situacije brtvljenja tekućina, tvrtka Trelleborg Sealing Solutions nudi nenadmašan asortiman patentiranih brtvi za dinamičke linearne primjene. Naš asortiman proizvoda među najbogatijima je na tržištu, a sastavljen je kako bi odgovorio na mnoštvo specifičnih zahtjeva.
Uz tri gore navedene brtve, asortiman proizvoda za brtvljenje tekućina, a sadrži i proizvode Rimseal , L-Cup®,U-profil, VL-Seal, Double-Delta® , AQ Seal® i Wynseal®.
Turcon® MF: idealan materijal za higijenske primjene
Sve brtve za tekućine mogu se proizvesti od Turcon® MF materijala koji su posebno osmišljeni za aseptične primjene.
Ove smjese, koje imaju sva značajna odobrenja i gotovo savršenu kemijsku kompatibilnost, omogućavaju da se ovi oblici koriste u biološkoj obradi, proizvodnji hrane i pića te u farmaceutskoj industriji.
Potražite dodatne informacije o Turcon® MF
Uz tri gore navedene brtve, asortiman proizvoda za brtvljenje tekućina, a sadrži i proizvode Rimseal , L-Cup®,U-profil, VL-Seal, Double-Delta® , AQ Seal® i Wynseal®.
Turcon® MF: idealan materijal za higijenske primjene
Sve brtve za tekućine mogu se proizvesti od Turcon® MF materijala koji su posebno osmišljeni za aseptične primjene.
Ove smjese, koje imaju sva značajna odobrenja i gotovo savršenu kemijsku kompatibilnost, omogućavaju da se ovi oblici koriste u biološkoj obradi, proizvodnji hrane i pića te u farmaceutskoj industriji.
Potražite dodatne informacije o Turcon® MF
Statičke higijenske brtve

Specijalizirane statičke brtve za higijenske spojnice
Oprema za punjenje, strojevi za obradu i pakiranje sastoje se od velikog broja dijelova koji moraju biti povezani. Propisno čišćenje, obično čišćenje u zatvorenom sustavuCleaning-in-Place (CIP), nakon kojeg slijedi sterilizacija u zatvorenom sustavu Sterilization-in-Place (SIP) može se postići jedino higijenskim dizajnom spojnice.
Brtve i O-prsteni od specijalnih materijala
Tvrtka Trelleborg Sealing Solutions nudi brtve i O-prstene koji odgovaraju najuobičajenijim standardima koji se primjenjuju na higijenske spojnice, primjerice ISO 2852, DIN 11864 i DIN 32676. Dostupne su u izvedbi od EPDMi FKM materijala koji su posebno osmišljeni za izradu higijenskih spojnica.
Brtve i O-prsteni od specijalnih materijala
Tvrtka Trelleborg Sealing Solutions nudi brtve i O-prstene koji odgovaraju najuobičajenijim standardima koji se primjenjuju na higijenske spojnice, primjerice ISO 2852, DIN 11864 i DIN 32676. Dostupne su u izvedbi od EPDMi FKM materijala koji su posebno osmišljeni za izradu higijenskih spojnica.
Dinamičke rotacijske brtve

Specijalizirane visokoučinkovite rotacijske brtve
Za učinkovito brtvljenje u rotacijskim primjenama potrebni su specijalizirani proizvodi. Tvrtka Trelleborg Sealing Solutions nudi cijeli raspon jedinstvenih opcija, standardnih i prilagođenih, koje jamče izvanrednu učinkovitost u zahtjevnim rotacijskim primjenama.
.
Turcon® MF: idealan materijal za higijenske primjene
Rotacijske brtve mogu se proizvesti od Turcon® MF materijala koji su posebno osmišljeni za aseptične primjene.
Ove smjese, koje imaju sva glavna odobrenja i gotovo savršenu kemijsku kompatibilnost, omogućavaju da se ovi oblici koriste u biološkoj obradi, proizvodnji hrane i pića te u farmaceutskoj industriji.
Potražite dodatne informacije o Turcon® MF
.
Turcon® MF: idealan materijal za higijenske primjene
Rotacijske brtve mogu se proizvesti od Turcon® MF materijala koji su posebno osmišljeni za aseptične primjene.
Ove smjese, koje imaju sva glavna odobrenja i gotovo savršenu kemijsku kompatibilnost, omogućavaju da se ovi oblici koriste u biološkoj obradi, proizvodnji hrane i pića te u farmaceutskoj industriji.
Potražite dodatne informacije o Turcon® MF
Posebno osmišljene brtve

Posebno osmišljene brtve proširuju raspon primjena
Prilagođeni dizajn pruža optimalna rješenja
U nekim kritičnim primjenama najbolje rješenje je komponenta prilagođenog dizajna u kojoj se sjedinjuju materijalno znanje i visoka razina tehničkog dizajna.
Portfelj posebno osmišljenih proizvoda tvrtke Trelleborg Sealing Solutions gotovo da nema ograničenja. To nam omogućava da ispunimo cilj koji smo postavili, odnosno da razvijemo optimalno rješenje za svaku primjenu, bilo da je riječ o vrijednosti ili funkcionalnosti.
Od jednostavnih varijacija proizvoda do kompleksnih brtvi
Ponuda proizvoda uključuje sve, od relativno jednostavnih varijacija standardnog dizajna brtve do dijafragmi, sa ili bez pojačanja od vlakana pa sve do kompleksnih brtvi.
Brtveni elementi također mogu biti nalijepljeni na podloge kućišta, primjerice na plastiku ili metal. Pružaju gotovo savršeni integritet, a pritom minimaliziraju sastavljanje, što rezultira smanjenjem ukupnih troškova proizvodnje.
Podrška kupcima u iskušavanju prilagođenih rješenja
Kako bismo dokazali učinkovitost brtvi u praksi, zajedno s kupcima, u našim globalnim centrima za istraživanje i razvoj i postrojenjima za ispitivanje provodimo brojna ispitivanja kako bi se uvjerili da smjese zadovoljavaju specifične zahtjeve za optimalnu učinkovitost.
Osim toga, korištenjem alata koji se temelji na metodi konačnih elemenata (FEA - Finite Element Analysis), korištenjem virtualnog okruženja možemo dokazati ponašanje brtve u određenim primjenama. Vodeća postrojenja za ispitivanja omogućavaju nam da testiramo rješenja u laboratorijskim uvjetima prije nego ih kupac testira u praksi.
U nekim kritičnim primjenama najbolje rješenje je komponenta prilagođenog dizajna u kojoj se sjedinjuju materijalno znanje i visoka razina tehničkog dizajna.
Portfelj posebno osmišljenih proizvoda tvrtke Trelleborg Sealing Solutions gotovo da nema ograničenja. To nam omogućava da ispunimo cilj koji smo postavili, odnosno da razvijemo optimalno rješenje za svaku primjenu, bilo da je riječ o vrijednosti ili funkcionalnosti.
Od jednostavnih varijacija proizvoda do kompleksnih brtvi
Ponuda proizvoda uključuje sve, od relativno jednostavnih varijacija standardnog dizajna brtve do dijafragmi, sa ili bez pojačanja od vlakana pa sve do kompleksnih brtvi.
Brtveni elementi također mogu biti nalijepljeni na podloge kućišta, primjerice na plastiku ili metal. Pružaju gotovo savršeni integritet, a pritom minimaliziraju sastavljanje, što rezultira smanjenjem ukupnih troškova proizvodnje.
Podrška kupcima u iskušavanju prilagođenih rješenja
Kako bismo dokazali učinkovitost brtvi u praksi, zajedno s kupcima, u našim globalnim centrima za istraživanje i razvoj i postrojenjima za ispitivanje provodimo brojna ispitivanja kako bi se uvjerili da smjese zadovoljavaju specifične zahtjeve za optimalnu učinkovitost.
Osim toga, korištenjem alata koji se temelji na metodi konačnih elemenata (FEA - Finite Element Analysis), korištenjem virtualnog okruženja možemo dokazati ponašanje brtve u određenim primjenama. Vodeća postrojenja za ispitivanja omogućavaju nam da testiramo rješenja u laboratorijskim uvjetima prije nego ih kupac testira u praksi.
Scrapers

Scraper ASW in white Polyurethane
Scraper ASW is single-acting and available machined in white Polyurethane. The 95 Shore A material, WUAW5, is fully FDA approved and compliant with European Regulations (EC) 1935/2004 and (EU) 10/2011. Mounted front flush there is no annular depression, preventing collection of pharmaceutical powder or food particles. When the rod is removed it can, if necessary, be disassembled for cleaning and reassembled easily.