Le nouveau Trelleborg CTIS+ Inside est un système de contrôle de pression intégré OE développé conjointement avec Dana Incorporated. Le système permet de gonfler ou de dégonfler les pneus directement depuis la cabine du tracteur, d'une simple pression sur un bouton.
Le collecteur Trelleborg empêche les fuites d'air entre le stator et les éléments rotatifs grâce à sa conception avancée qui inclut le collecteur Trelleborg inégré, joint tournant développé. Enfin, l'air atteint la chambre du pneu grâce à la valve de roue avancée développée par Dana, ce qui évite le risque de fuites de pneus pendant les opérations. Pendant le dégonflage, le logiciel TLC et le MCU demandent à la valve de la roue de relâcher la pression des pneus, selon les valeurs recommandées.
l'efficacité du tracteur. La bonne pression, en fonction de la configuration et de l'application de la machine, augmente la performance de la traction croissante de vos pneus, réduisant ainsi le glissement et la résistance au roulement, avec pour conséquence une augmentation de la résistance au roulement de vos pneus.
Le compactage du sol est l'un des principaux ennemis de la productivité de votre ferme. Un sol compacté limite la croissance des racines, augmente la densité et réduit la porosité du sol.
Votre sol est la ressource la plus importante pour faire pousser une culture saine et rentable. C'est pourquoi la pression de gonflage de vos pneus peut faire la différence. L'objectif principal de Trelleborg est de vous aider à réduire le compactage du sol, en vous fournissant l'outil idéal pour surveiller la pression des pneus et l'ajuster au besoin.
Révélant son nouveau pneu écologique, sans carbone, doté du système Trelleborg CTIS+ Inside
Trelleborg s’associe à Massey Ferguson pour développer le tracteur Concept « MF NEXT », en équipant l’engin futuriste de pneus agricoles TM1000 ProgressiveTractionTM sans carbone et au composé entièrement blanc. Les pneus TM1000 sont montés sur des jantes ultra-légères, équipées de la nouvelle technologie CTIS+ Inside, système de gonflage centralisé, développé avec Dana. Le Concept « MF NEXT» a été lancé par Massey Ferguson pour affirmer son engagement dans le développement d’une agriculture intelligente et futuriste mais également pour célébrer le 50ème anniversaire du premier pas sur la Lune.
Souhaitez-vous recevoir un complément d'information sur Trelleborg CTIS+ Inside? Envoyez-nous un message et nous vous contacterons dans les plus brefs délais.