Trelleborg TPMS System | Trelleborg Wheels FR

Nouveau Trelleborg TPMS System

L’adoption d’une pression correcte réduit le temps d’arrêt des machines et permet d’éviter les accidents. Le nouveau Trelleborg TPMS System est un système de contrôle avancé, à base de capteurs, qui surveille la pression et la température des pneus en temps réel.

Nouveau Trelleborg TPMS System

Une plus grande disponibilité de vos machines
Le Trelleborg TPMS System, conçu pour les applications dans le domaine de la construction, est un système basé sur le Cloud. Il intègre des capteurs de pneus, une passerelle centrale sur la machine et une plateforme en ligne pour surveiller l’ensemble des opérations de votre parc de machines et éviter des accidents dangereux.

Trelleborg TPMS System

L'innovation de l’intérieur

La solution unique de l’innovation de l’intérieur

Les avantages de la maintenance prédictive

  • Un accès instantané aux données de l’état de la machine 
  • Des données historiques sur la température et la pression
  • Des avertissements personnalisés dans la machine
  • Une notification automatique par courriel en situation d’alerte
  • Des centaines de modèles de machines configurés
  • Disponible dans 9 langues


Press release

Trelleborg Introduces the New TPMS System at BAUMA 2019

At this year’s Bauma show, Trelleborg Wheel Systems will be introducing its newest construction tire system to enhance productivity in critical applications and to make the operator’s life easier in the most demanding environments.
The new Trelleborg TPMS system, engineered for construction applications, is a cloud-based system which integrates tire sensors, a central gateway on the machine and on-line platform to fully monitor your fleet operations and to guarantee machine uptime.

Nous contacter

Souhaitez-vous recevoir un complément d'information sur Trelleborg TPMS System ? Envoyez-nous un message et nous vous contacterons dans les plus brefs délais.

*
*
*
*
*
*
*