In addition, TM solutions provide impressive fuel consumption saving on the road with the consequent massive reduction of CO2 emissions (up to 2.550 E saving per year).
Test conditions:
Tractor of
260 hp
Speed average:
40 km/h
Fuel cost (average):
0.85 E/lt
Fuel consumption measurement:
DATRON CDS-DFL-3
Reference sizes:
710/70R42 - 600/70R30
Nous utilisons des cookies pour vous offrir un meilleur service. Continuez votre navigation si cela vous convient ou regardez comment gérer les cookies ou consultez notre Avis de protection de la vie privée. .