TM1000 High Power | Trelleborg Wheels France

TM1000 High Power

Conçu en utilisant la technologie Trelleborg Blue Tire, le nouveau TM1000 High Power améliore vos travaux pour une agriculture durable.


Trelleborg-Agricultural-Tires-TM1000HighPower-200x281

Transmission constante et fluide du couple au champ, traction inégalable au labour, faible résistance au
roulement et longévité sur route s’unissent, pour faire du TM1000 High Power la solution la plus efficace pour les tracteurs de très forte puissance.

La nouvelle carcasse, fabriquée avec la technologie BLUE TIRE, confère une empreinte au sol maximale pour un tassement minimum et assure un rendement optimum.

Développé pour respecter parfaitement l’environnement, le TM1000 High Power BLUE TIRE est la solution parfaite pour une agriculture durable.

Téléchargements

TM1000 High Power Brochure

TM1000 High Power. Enrichissez vos cultures  

Téléchargements (pdf)

Visual Folder

Pneus et roues completes Trelleborg  

Téléchargements (pdf)

DUO 500 Dual Mounting System

DUO500. Instructions d’installation du systeme de jumelage.  

Téléchargements (pdf)

Mobile Tools and Apps

Apps Trelleborg. N°1 pour votre productivité.  

Téléchargements (pdf)

THK Trelleborg High Knurling

Trelleborg High Knurling. La solution parfaite.  

Téléchargements (ashx)

Données Techniques

Dimension Largeur de section Diamètre Circonférence de roulement Rayon sous charge statique SRI Jante Jantes tolérées Pression nominale (bar) Type Type Pression

IF710/60R38 
172 D

720

1840

5515

825

875

DW25B

2,4

R-1W

Tubeless

+

IF710/75R42 
176 D

730

2160

6410

940

1025

DW25B

DW23B

1,6

R1W

Tubeless

+

IF600/70R30 
159 D

605

1610

4750

695

750

DW21B

DW20B

1,6

R1W

Tubeless

+

IF650/60R34 
159 D

645

1660

4955

725

775

DW23B

1,6

R1W

Tubeless

+

IF650/65R38 
163 D

645

1840

5470

815

875

DW23B

1,6

R-1W

Tubeless

+

IF650/65R38 
169 D

660

1840

5510

830

875

DW23B

2,4

R-1W

Tubeless

+

IF710/60R34 
164 D

710

1715

5105

740

825

DW25B

1,6

R1W

Tubeless

+

IF710/70R42 
179 D

735

2060

6190

920

975

DW25B

2,4

R1W

Tubeless

+

IF750/75R46 
186 D

750

2305

6915

1030

1125

DW25B

2,4

R-1W

Tubeless

+

IF900/60R42 
180 D

880

2155

6425

945

1025

DW30B

DW28B

1,6

R1W

Tubeless

+

IF900/65R46 
190 D

890

2310

6930

1030

1125

DW30B

2,4

R-1W

Tubeless

+

Applications Web

Outils

 Film Produit

Nouveaux produits

Nous Contacter

Contactez nos experts et laissez-nous vous aider à trouver la meilleure solution pour enrichir vos activités

*
*
*
*
*
*
*