Jantes Trelleborg Tubeless | Trelleborg Wheels France

Jantes Trelleborg Tubeless

Les jantes Trelleborg Tubeless sont conçues pour être utilisées sur les remorques industrielles et les camions embarqués sur rouliers. La conception de la roue et les matériaux de première qualité qui la composent la destinent aux utilisations en conditions extrêmes.

Trelleborg_Wheels_Tubeless_200x281


Trelleborg est un fournisseur reconnu de roues de grande qualité destinées à l'industrie et notamment au matériel de manutention, aux remorques industrielles, aux véhicules de transport, aux équipements d'assistance aéroportuaire, aux plates-formes élévatrices, au matériel de construction, etc. Nos roues sont soit conçues selon les exigences d'un équipementier, soit créées pour répondre à des besoins spécifiques.

Les jantes Trelleborg Tubeless sont conçues pour être utilisées sur les remorques industrielles et les camions embarqués sur rouliers. La conception de la roue et les matériaux de première qualité qui la composent la destinent aux utilisations en conditions extrêmes.

• Conception robuste 

• Jante monobloc 

• Épaisseur accrue de la jante

• Conviennent aux gonflables Tubeless

Téléchargements

Industrial Wheels

 

Téléchargements (pdf)

Données Techniques

12"– 19.5"

Diameter Wheel Size Tire Size
12 7.0-12 23x8½-12
15 7.0-15 27x8½-15
165 8.25-16.5 10-16.5
9.75-16.5 12-16.5
175 10.50-17.5 14-17.5
195 11.75-19.5 15-19.5

Nous Contacter

Contactez nos experts et laissez-nous vous aider à trouver la meilleure solution pour enrichir vos activités

*
*
*
*
*
*
*