Jantes Trelleborg 4-Piece Lock Ring | Trelleborg Wheels France

Jantes Trelleborg 4-Piece Lock Ring

Les jantes Trelleborg 4-Piece Lock Ring sont conçues pour fonctionner dans les conditions les plus extrêmes

Trelleborg_Wheels_4-Piece_200x281

Trelleborg est un fournisseur reconnu de roues de grande qualité destinées à l'industrie et notamment au matériel de manutention, aux remorques industrielles, aux véhicules de transport, aux équipements d'assistance aéroportuaire, aux plates-formes élévatrices, au matériel de construction, etc. Nos roues sont soit conçues selon les exigences d'un équipementier, soit créées pour répondre à des besoins spécifiques.

Les jantes Trelleborg 4-Piece Lock Ring sont conçues pour fonctionner dans les conditions les plus extrêmes. 
• Chariot élévateur et remorque industrielle

• Adapté aux pneumatiques conventionnels et PPS

• Peuvent être utilisées sur les versions LOC de pneus pleins ou montées grâce à un circlips

• Solutions de montage simple ou double

Téléchargements

Industrial Wheels

 

Téléchargements (pdf)

Données Techniques

8"–15"

Diameter Wheel Size Tire Size
4 2.50C-4 3.00-4
2.50C-4 4.00-4
8 3.00D-8 15x4½-8
3.00D-8 4.00-8
3.00D-8 5.00-8
4.33R-8 16x6-8
4.33R-8 18x7-8
9 4.00E-9 140/55-9
4.00E-9 6.00-9
6.00E-9 21x8-9
10 5.00F-10 180/60-10
5.00F-10 6.50-10
5.50F-10 6.50-10
5.50F-10 7.50-10
6.50F-10 200/50-10
6.50F-10 23x9-10
12 5.00S-12 6.00-12
5.00S-12 7.00-12
8.00G-12 23x10-12
8.00G-12 27x10-12
10.00G-12 315/45-12
15 5.5-15 7.00-15
5.5-15 7.50-15
5.5-15 8.25-15
6.0-15 7.00-15
6.5-15 7.50-15
6.5-15 8.25-15
7.0-15 250-15
7.0-15 28x9-15
7.5-15 250-15
8.0-15 300-15
9.75-15 355/45-15
9.75-15 355/50-15
9.75-15 355/65-15
11.0-15 400/60-15

  

20"– 24"

Diameter Wheel Size Tire Size
20 6.5-20 8.25-20
6.5-20 9.00-20
7.0-20 10.00-20
7.0-20 9.00-20
7.5-20 10.00-20
7.5-20 31x10-20
7.5-20 31x12-20
7.5-20 36x14-20
8.0-20 10.00-20
8.0-20 11.00-20
8.0-20 12.00-20
8.5-20 12.00-20
10.0-20 12.00-20
10.0-20 355/50-20
10.0-20 40x14-20
16.0-20 465/55-20
24 8.5-24 12.00-24
10.0-24 12.00-24
10.0-24 14.00-24

Nous Contacter

Contactez nos experts et laissez-nous vous aider à trouver la meilleure solution pour enrichir vos activités

*
*
*
*
*
*
*