Manutention | Split Wheels | Trelleborg Wheels France

Jantes Trelleborg Split Wheels

Les jantes Trelleborg Split Wheels sont adaptées aux petites et moyennes remorques industrielles , aux chariots élévateurs, aux équipements d'assistance aéroportuaire, aux chariots à bagages et à bien d'autres engins d'utilisation similaire.

Trelleborg_Wheels_Split_200x281

Trelleborg est un fournisseur reconnu de roues de grande qualité destinées à l'industrie et notamment au matériel de manutention, aux remorques industrielles, aux véhicules de transport, aux équipements d'assistance aéroportuaire, aux plates-formes élévatrices, au matériel de construction, etc. Nos roues sont soit conçues selon les exigences d'un équipementier, soit créées pour répondre à des besoins spécifiques.

Les jantes Trelleborg Split Wheels sont fabriquées de telle manière que lorsque les deux parties sont boulonnées l'une à l'autre, elles forment une jante à deux flasques fixes avec un disque de montage. Elles sont adaptées aux petites et moyennes remorques industrielles, aux chariots élévateurs, aux équipements d'assistance aéroportuaire, aux chariots à bagages et à bien d'autres engins d'utilisation similaire.

• Dimensions : 8” – 12” 

• Adaptées aux pneus pleins ou conventionnels avec chambre à air

• Disponible sans valve

Téléchargements

Industrial Wheels

 

Téléchargements (pdf)

Données Techniques

8"– 12"

Diameter Wheel Size Tire Size
8 2.50C-8 4.00-8
2.50C-8 15x4½-8
3.00D-8 15x4½-8
3.00D-8 4.00-8
3.00D-8 5.00-8
4.33R-8 18x7-8
9 4.00E-9 140/55-9
4.00E-9 6.00-9
10 5.00F-10 180/60-10
5.00F-10 6.50-10
12 5.00S-12 6.00-12
5.00S-12 7.00-12

Nous Contacter

Contactez nos experts et laissez-nous vous aider à trouver la meilleure solution pour enrichir vos activités

*
*
*
*
*
*
*