Moyeux Trelleborg Press-On-Band | Trelleborg Wheels France

Moyeux Trelleborg Press-On-Band

Les Moyeux Trelleborg Press-On-Band sont conçues pour le transport de charges lourdes et pour équilibrer les chariots élévateurs et les remorques.

Trelleborg_Wheels_Press-On_200x281

Trelleborg est un fournisseur reconnu de roues de grande qualité destinées à l'industrie et notamment au matériel de manutention, aux remorques industrielles, aux véhicules de transport, aux équipements d'assistance aéroportuaire, aux plates-formes élévatrices, au matériel de construction, etc. Nos roues sont soit conçues selon les exigences d'un équipementier, soit créées pour répondre à des besoins spécifiques.

Les Moyeux Trelleborg Press-On-Band sont conçues pour le transport de charges lourdes et pour équilibrer les chariots élévateurs et les remorques. 
• Dimensions : jusqu'à 30” 

• Toutes tailles et épaisseurs 

• Construction moulée en option

• Pneus pleins ultra-résistants destinées à des applications telles que les passerelles d'embarquement passagers avec charque de 16 tonnes maximum

Téléchargements

Industrial Wheels

 

Téléchargements (pdf)

Données Techniques

Up to 30"

  Diameter Width Thickness
Min mm 160 50 4
Min inches 6 2 02
Max mm 1000 500 30
Max inches 40 20 12

Nous Contacter

Contactez nos experts et laissez-nous vous aider à trouver la meilleure solution pour enrichir vos activités

*
*
*
*
*
*
*