Jantes Trelleborg 3-Piece Lock Ring | Trelleborg Wheels France

Jantes Trelleborg 3-Piece Lock Ring

Les jantes Trelleborg 3-Piece Lock Ring sont conçues pour les applications ordinaires.

Trelleborg_Wheels_3-Piece_200x281


Trelleborg est un fournisseur reconnu de roues de grande qualité destinées à l'industrie et notamment au matériel de manutention, aux remorques industrielles, aux véhicules de transport, aux équipements d'assistance aéroportuaire, aux plates-formes élévatrices, au matériel de construction, etc. Nos roues sont soit conçues selon les exigences d'un équipementier, soit créées pour répondre à des besoins spécifiques.

Les jantes Trelleborg 3-Piece Lock Ring sont conçues pour les applications ordinaires. 

• Dimensions : 20” 

• Chariot élévateur et remorque industrielle

• Solution idéale pour les charges moyennes, les pneumatiques avec chambre à air et les travaux avec charges légères nécessitant des pneus pleins.

Téléchargements

Industrial Wheels

 

Téléchargements (pdf)

Données Techniques

20"– 24"

Diameter Wheel Size Tire Size
20 6.5-20 8.25-20
6.5-20 9.00-20
7.0-20 10.00-20
7.0-20 9.00-20
7.5-20 10.00-20
7.5-20 31x10-20
7.5-20 31x12-20
7.5-20 36x14-20
8.0-20 10.00-20
8.0-20 11.00-20
8.0-20 12.00-20
8.5-20 12.00-20
10.0-20 12.00-20
10.0-20 355/50-20
10.0-20 40x14-20
16.0-20 465/55-20
24 8.5-24 12.00-24
10.0-24 12.00-24
10.0-24 14.00-24

Nous Contacter

Contactez nos experts et laissez-nous vous aider à trouver la meilleure solution pour enrichir vos activités

*
*
*
*
*
*
*