T522 | Trelleborg Wheels France

T522

Pneu au profil lisse, conçu pour l'agriculture, l'industrie et les espaces verts.

Trelleborg-Light-Service-Tires-T522_200x281

Pneus destinés aux applications agricoles, industrielles et espaces verts, disponibles jusqu'à 16 pouces. 

Trelleborg possède l'une des gammes les plus larges au monde sur ce segment. 

Ces pneus sont aussi disponibles en roues complètes de grande qualité et au design parfait.

Téléchargements

Tires and Wheels for light service

Pneus et roues pour l’Agriculture et les Espaces Verts  

Téléchargements (pdf)

Visual Folder

Pneus et roues completes Trelleborg  

Téléchargements (pdf)

Pressure Table

Technical Data  

Téléchargements (pdf)

Mobile Tools and Apps

Apps Trelleborg.N°1 pour votre productivité.  

Téléchargements (pdf)

Technical Data

Dimension Largeur de section Diamètre Circonférence de roulement Circonférence de roulement roue motrice Rayon sous charge statique Rayon sous charge à pression d'usage Jante Jantes tolérées Pression nominale (bar) Type Type Chambre à air Pression

5.00-8 

130

450

1337

3.00-8

3,6

I

Tubetype

5.00-8

+

4.00-8 

110

430

1265

2.50A-8

3.00

4,3

I

Tubetype

4.00-8

+

6.00-9 
10pr A6 (94A6)

164

564

1675

4.00E-9

4.50-9

5,0

I

Tubetype

6.00-9TR15

+

3.00-4 
6PR A6

86

262

778

2.10x4

500,0

Implement

Tubetype

3.00-4

+

6.00-9 
6PR A6

174

560

1665

1696

250

260

4.50-9

4.00E-9

3,0

Implement

Tubetype

6.00-9

+

200/60-14,5 
10PR A6

228

624

1866

1885

282

288

6.75

8.00

5,0

Implement

Tubetype

195/85-14

+

Applications Web

Outils

 Film Produit

Nouveaux produits

Nous Contacter

Contactez nos experts et laissez-nous vous aider à trouver la meilleure solution pour enrichir vos activités

*
*
*
*
*
*
*