Pneus et roues pour l’Agriculture et les Espaces Verts
Téléchargements (pdf)Dimension | Largeur de section | Diamètre | Circonférence de roulement | Circonférence de roulement roue motrice | Rayon sous charge statique | SRI | Rayon sous charge à pression d'usage | Jante | Jantes tolérées | Pression nominale (bar) | Type | Type | Chambre à air | Pression |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
165-15 |
166 |
637 |
1892 |
4.50 |
2,4 |
I |
Tubeless |
|||||||
18x8.50-8 |
225 |
463 |
1384 |
210 |
7.00l-8 |
6.50-8 |
2,8 |
I |
Tubetype |
18x8.50-8 |
||||
140-6 |
134 |
325 |
965 |
4.50A-6 |
7,0 |
Industrial |
Tubetype |
140-6 |
||||||
16x6.50-8 |
406 |
170 |
5.375 |
5.50A |
3,0 |
I |
Tubetype |
16x6.50-8 |
||||||
3.50-8 |
101 |
392 |
1164 |
2.50A-8 |
2.10-8 |
2,8 |
Implement |
Tubetype |
3.50-8 |
|||||
4.00-6 |
110 |
363 |
1078 |
2.50Ax6 |
280,0 |
Implement |
Tubetype |
4.10/3.50-6 |
||||||
13x5.00-6 |
119 |
326 |
968 |
3.50A-6 |
2,8 |
Implement |
Tubeless |
|||||||
4.10-4 |
104 |
276 |
820 |
2.10C-4 |
3.25A-4 |
2,8 |
Implement |
Tubetype |
4.00-4 |
|||||
140-6 |
143 |
340 |
1004 |
4.50A-6 |
9,5 |
Industrial |
Tubetype |
140-6 |
||||||
15x6.00-6 |
162 |
366 |
1087 |
4.50A-6 |
3,8 |
Implement |
Tubetype |
15x6.00-6 |
||||||
2.50-3 |
74 |
216 |
642 |
1.50-3 |
1.75x3 |
8,0 |
Industrial Black |
Tubetype |
2.50-3 |
|||||
13x5.00-6 |
119 |
326 |
955 |
3.50A |
4,1 |
I |
Tubetype |
|||||||
11L-15 |
285 |
777 |
W8 |
3,6 |
I-1 |
Tubeless |
||||||||
16x6.50-8 |
172 |
406 |
1221 |
186 |
5.375l |
5.50A |
5,1 |
I |
Tubetype |
|||||
215/65-15 |
210 |
672 |
1996 |
6.00Kx15 |
5.50/6.00x15 |
680,0 |
Implement |
Tubeless |
||||||
215/65-8 |
222 |
464 |
1382 |
1398 |
208 |
213 |
7.00I-8 |
2,8 |
Implement |
Tubeless |
18x8.50/9.50-8 |
|||
220/45-8 |
220 |
410 |
1195 |
1205 |
190 |
7.00I-8 |
2,4 |
0 |
Tubetype |
16x8.50/9.50-8 |
||||
220/50-6 |
222 |
370 |
1099 |
1105 |
170 |
7.00Ax6 |
280,0 |
Implement |
Tubetype |
220/50-6 |
||||
15x6.00-6 |
165 |
364 |
1084 |
1100 |
163 |
168 |
4.50A-6 |
2,0 |
Implement Extra |
Tubeless |
15x6.00-6 |
|||
16x6.50-8 |
173 |
413 |
1221 |
5.375I |
5.50A |
3,0 |
UV-3B |
Tubetype |
16x6.50-8 |
L'application est également disponible en ligne.
La version pour PC est optimisée pour Google Chrome, IE10 et versions ultérieures.
L'appli Tire Efficiency Trelleborg vous aide à mesurer les gains générés par l'usage de pneus Trelleborg, à la fois en terme de coût et de temps de travail.
L'appli Dealer Locator Trelleborg vous permet de localiser le principal revendeur de pneus Trelleborg le plus proche de chez vous. A l'aide de la technologie Google maps, l'appli indique l'itinéraire le plus court pour rejoindre le revendeur, en précisant ses coordonnées (adresse, numéro de téléphone, adresse e-mail et site internet).
Nouvelle bande de roulement exclusive garantissant un auto-nettoyage optimal et une excellente traction quel que soit le terrain
Contactez nos experts et laissez-nous vous aider à trouver la meilleure solution pour enrichir vos activités