TH500 | Trelleborg Wheels France

TH500

Le nouveau pneumatique TH500 Trelleborg répond parfaitement aux besoins des télescopiques et pelleteuses, utilisés sur des surfaces dures.

TH500_200x281La conception de la bande de roulement du TH500 est très refermée au centre, pour en améliorer la longévité. En outre, elle est ouverte dans la zone de l’épaule pour permettre une excellente capacité d'auto-nettoyage du pneumatique, renforcée par la présence des facettes inter-crampons. Globalement, la conception de la bande de roulement assure une grande capacité de traction.

- Crampon plus large à l’épaule pour une meilleure stabilité latérale
- Flanc renforcé pour éviter les dommages et améliorer la stabilité latérale
- Facettes inter-crampons pour renforcer la capacité d'auto-nettoyage
- Zone centrale pleine pour augmenter la résistance de la bande de roulement, quelles que soient les conditions de travail

Téléchargements

TH400 - TH500 Agro Industriel

Efficacité optimisée  

Téléchargements (pdf)

Données Techniques

Dimension Largeur de section Diamètre Circonférence de roulement Rayon sous charge statique SRI Jante Jantes tolérées Pression nominale (bar) Type Type Pression

460/70R24 
159 A8 (159B)

470

1250

3735

560

600

DW15L

DW14L, DW16L, TW14L

4,0

R-4

Tubeless

+

Applications Web

Outils

 Film Produit

Nouveaux produits

Nous Contacter

Contactez nos experts et laissez-nous vous aider à trouver la meilleure solution pour enrichir vos activités

*
*
*
*
*
*
*