Télescopiques, Chargeurs compacts & Tractopelles | Trelleborg Wheels France

Télescopiques, Chargeurs compacts & Tractopelles

10Produits
Trelleborg - Telescopiques chargeurs compacts et tractopelles - TH400
TH400
  • Grandes stabilité et maniabilité
  • Excellente sécurité
  • Résistance maximale à l’usure et aux lacérations
Afficher plus

TH500
  • Excellente résistance de la bande de roulement
  • Grande capacité de traction
  • Propriétés d'auto-nettoyage de premier ordre
Afficher plus

Trelleborg - Telescopiques chargeurs compacts et tractopelles - TB40
TB40
  • Excellente résistance à l'usure
  • Bande de roulement robuste
Afficher plus


Trelleborg-Trailer-Tires-Cross-Ply-T452_1024x575
T452 Implement Standard
  • Disponible dans une une large gamme de dimensions permettant de couvrir l'ensemble des demandes du marché
Afficher plus



Trelleborg - Télescopiques chargeurs compacts et tractopelles - MPX TB
MPX TB
  • Increased load index for heavy-duty applications
  • Improved traction with the new lug shape
Afficher plus

Trelleborg - Telescopiques chargeurs compacts et tractopelles - Roues & Jantes
Roues & Jantes
  • Toutes les jantes Trelleborg sont fabriquées avec un acier résistant, de grande qualité, spécialement conçu pour être roulé.
Afficher plus