Bonne adhérence et capacité de freinage sur surfaces dures.
Dimension | Largeur de section | Diamètre | SRI | Jante | Jantes tolérées | Pression nominale (bar) | Type | Type | Ceintuté acier | Pression |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
650/45-22.5 |
650 |
1160 |
550 |
AG20.00 |
AG22.00, AG24.00 |
6,0 |
IND |
Tubeless |
STEEL BELTED |
L'application est également disponible en ligne.
La version pour PC est optimisée pour Google Chrome, IE10 et versions ultérieures.
L'appli Tire Efficiency Trelleborg vous aide à mesurer les gains générés par l'usage de pneus Trelleborg, à la fois en terme de coût et de temps de travail.
L'appli Dealer Locator Trelleborg vous permet de localiser le principal revendeur de pneus Trelleborg le plus proche de chez vous. A l'aide de la technologie Google maps, l'appli indique l'itinéraire le plus court pour rejoindre le revendeur, en précisant ses coordonnées (adresse, numéro de téléphone, adresse e-mail et site internet).
Nouvelle bande de roulement exclusive garantissant un auto-nettoyage optimal et une excellente traction quel que soit le terrain
Contactez nos experts et laissez-nous vous aider à trouver la meilleure solution pour enrichir vos activités