Pneus pour presses, tonnes, remorques et plateaux | Trelleborg Wheels France

Presses, Tonnes, Remorques

12Produits
Trelleborg - Presses tonnes remorques - Twin Radial
Twin Radial
  • Respect maximum du sol grâce à sa large empreinte au sol et au profil arrondi de l’épaule
  • Grande vitesse et parfaite tenue de route
  • Excellent confort
Afficher plus



Trelleborg - Presses tonnes remorques - T478 Twin Implement
T478 Twin Implement
  • La bande de roulement rainurée permet de réduire la résistance au roulement et convient parfaitement à une utilisation sur route
Afficher plus


Trelleborg-Trailer-Tires-Cross-Ply-AW309_1024x575
Implement Standard AW309
  • Le design de la bande de roulement ainsi que l’arrondi de l’épaulement permettent de minimiser les dommages causés au sol
Afficher plus


Trelleborg-Trailer-Tires-Cross-Ply-AF302_1024x575
Implement Standard AF302
  • Pattern with deep effective lugs in three different angles for maximum traction and excellent self cleaning
Afficher plus




12