T463 | Trelleborg Wheels France

T463

Pneu au profil traction adapté au travail du sol et aux espaces verts.

Trelleborg-Light-Service-Tires-T463_200x281

Pneus destinés aux applications agricoles, industrielles et espaces verts, disponibles jusqu'à 16 pouces. 

Trelleborg possède l'une des gammes les plus larges au monde sur ce segment. 

Ces pneus sont aussi disponibles en roues complètes de grande qualité et au design parfait.

Téléchargements

Tires and Wheels for light service

Pneus et roues pour l’Agriculture et les Espaces Verts  

Téléchargements (pdf)

Visual Folder

Pneus et roues completes Trelleborg  

Téléchargements (pdf)

Mobile Tools and Apps

Apps Trelleborg. N°1 pour votre productivité.  

Téléchargements (pdf)

Technical Data

Dimension Largeur de section Diamètre Circonférence de roulement Circonférence de roulement roue motrice Rayon sous charge statique SRI Rayon sous charge à pression d'usage Jante Jantes tolérées Pression nominale (bar) Type Type Pression

23x8.50-12 
4 A6

213

570

1699

7.00-12

7JA

1,8

I

Tubeless

+

26x12.00-12 
8PR A6

318

654

1942

295

310

10.50I-12

9.50JA-12

2,7

Implement

Tubeless

+

23x10.50-12 

275

572

1705

8.5

7JA-12

1,4

I

Tubeless

+

23x8.50-12 
104 A8 (10 PR)

214

572

1718

267

7.00

7JA-12

4,0

I

Tubeless

+

23x10.50-12 
10PR A6

272

574

1705

7.00l-12

8.50l-12

3,6

Implement

Tubeless

+

400/50-15 
135 A8

400

795

2351

370

13LB

3,2

I-3

Tubeless

+

220/60-8 
74 A8 (62A8)

220

476

1392

1429

205

217

7.00I-8

8.00-8

2,0

Implement Plus

Tubeless

+

Applications Web

Outils

 Film Produit

Nouveaux produits

Nous Contacter

Contactez nos experts et laissez-nous vous aider à trouver la meilleure solution pour enrichir vos activités

*
*
*
*
*
*
*