BRAWLER HD Boom Lift | Trelleborg Wheels

BRAWLER HD Boom Lift

Les pneus BRAWLER HD Boom Lift sont conçus pour apporter une stabilité et une sécurité supérieures pour les plateformes d'accès.

Trelleborg CON Solid Brawler Boom Lift

Adaptés aux Nacelles ÉlévatricesTélescopiques et Articulées ainsi qu'aux Plateformes Élévatrices, les pneus BRAWLER HD Boom Lift sont un choix sécuritaire pour une meilleur disponibilité.
• Des pneus pleins pour des opérations sans maintenance: avec les BRAWLER HD Boom Lift, pas besoin de s'inquiéter des crevaisons ou des indisponibilités.
• Le composé de caoutchouc premium permet un pneu encore plus résistant aux coupures et à l'arrachement.
• Conçu avec un profil bas, le BRAWLE R HD Boom Lift améliore activement le centre de gravité et rajoute une meilleure stabilité.
Les ouvertures elliptiques des pneus BRAWLER HD Boom Lift sont conçues pour permettre une conduite plus agréable.

Téléchargements

BRAWLER HD Boom Lift

Engineered for the extreme  

Téléchargements (pdf)

Heat Shield

Heat Shield  

Téléchargements (pdf)

Brawler Mining tires Brochure

Engineered for the extreme  

Téléchargements (pdf)

Données Techniques

Tailles Métriques

HD Solidflex Traction

Taille du Pneu  Taille Équivalente du Pneumatique Diamètre Global (mm) Largeur de Section (mm) Épaisseur du Caoutchouc (mm) Profondeur de la Bande de Roulement (mm) Capacité de Charge
10km/h [kg]
39x6x15 39x15-22.5 991 381 147 45 6.240
43x6x14.5 385/65D22.5 1.092 368 147 52 6.665
46x6x18 445/65D22.5 1.181 451 152 52 9.085

 Film Produit

Nous Contacter

Contactez nos experts et laissez-nous vous aider à trouver la meilleure solution pour enrichir vos activités

*
*
*
*
*
*
*