Mines Souterraines | Trelleborg Wheels

Mines Souterraines

Les mines souterraines nécessitent des engins très endurants. Les pneus sont un élément critique de ces engins, et sont exposés à des débris rocheux, des murs aux arêtes tranchantes, des charges importantes ainsi qu'à la chaleur. Les pneus de la gamme Mining Series de Trelleborg ont été conçus pour être performants dans ces conditions, offrant un excellent coût sur la durée de vie.

3Produits
Pneumatiques à structure radiale pour engins de terrassement EMR 1050
  • Résistance aux impacts et durabilité de premier ordre
  • Maîtrise et adhérence parfaites sur sable, pierre, gravier ou terre
  • Contribue à une faible consommation de carburant
Afficher plus

Trelleborg_Resilient_Mining-Custom_1024x575
Brawler Mining tires
  • Ce pneu plein fait d'un mélange durable et résistant aux coupures contribuera à la réduction des temps d'immobilisations de vos engins
  • Les pneus Brawler sont plus résistants et durables que les pneumatiques gonflés à la mousse polyuréthane
  • Nous travaillons en étroite collaboration avec les équipementiers afin de garantir que tous nos produits remplissent leurs exigences les plus rigoureuses
Afficher plus

Trelleborg_Resilient_Mining-Custom_1024x575
Custom Sizes
  • Compatible avec les produits des équipementiers
  • Construit pour résister à des conditions extrêmes et des charges lourdes
  • Caoutchouc de grande qualité adapté à l'exploitation minière, longue durée de vie
Afficher plus