Motoculture tondeuse golf | T537 | Trelleborg Wheels France

T537

Pneu polyvalent pour l’agriculture, les espaces verts et l’industrie

Trelleborg-Light-Service-Tires-T537_200x281

Pneus destinés aux applications agricoles, industrielles et espaces verts, disponibles jusqu'à 16 pouces. 

Trelleborg possède l'une des gammes les plus larges au monde sur ce segment. 

Ces pneus sont aussi disponibles en roues complètes de grande qualité et au design parfait.

Téléchargements

Tires and Wheels for light service

Pneus et roues pour l’Agriculture et les Espaces Verts  

Téléchargements (pdf)

Mobile Tools and Apps

Apps Trelleborg. N°1 pour votre productivité.  

Téléchargements (pdf)

Technical Data

Dimension Largeur de section Diamètre Circonférence de roulement Jante Jantes tolérées Pression nominale (bar) Type Type Chambre à air Pression

190-8 
6 A6

175

425

5.50

6.00

3,1

Tubetype

190-8

+

190-8 
8 A5

175

424

1265

5.50

6.00

5,9

standard

Tubetype

190-8

+

16x7.50-8 
4 A5

180

430

1265

5.375-8

5.50A-8

2,1

I

Tubeless

+

11x4.00-4 
2PR A5

101

262

778

2.75A-4

3.25A-4

1,5

Garden Tractor

Tubeless

+

13x5.00-6 
2PR 

112

320

949

3.50-6

1,4

GT

Tubeless

+

Applications Web

Outils

 Film Produit

Nouveaux produits

Nous Contacter

Contactez nos experts et laissez-nous vous aider à trouver la meilleure solution pour enrichir vos activités

*
*
*
*
*
*
*