Monarch Press-On | Trelleborg Wheels France

Monarch Press-On (Premium)

Les pneus Monarch Press-On sont conçus pour offrir un confort maximum, économiser l'énergie et offrir une grande résistance à l'usure, ce qui en fait un excellent investissement. Notre procédé novateur consiste à lier définitivement le caoutchouc à la jante afin d'obtenir une durabilité exceptionnelle.

Les pneus Monarch Press-On sont disponibles en deux versions :


Mono-Cushion® est au cœur de la gamme M² Press-On. Le profil en couronne offre un grand confort de conduite et une grande facilité à diriger l'enfin, sans sacrifier la stabilité ou la robustesse du pneu. 


• Grand confort de conduite

• Excellente traction

• Facilité de direction


Le profil plat offre une plus grande aire de contact avec la surface de travail, ce qui permet une meilleure distribution du poids et une meilleure stabilité. L'empreinte plus grande crée plus de traction, ce qui permet un démarrage et un arrêt plus facile.

• Empreinte 13 % plus grande que la taille standard

• Température de fonctionnement plus basse pour une usure plus lente

• Meilleur confort de l'opérateur


Autres mélanges disponibles : 

Dual Service : une composition aux excellentes performances, adaptée aux chariots thermiques et électriques.

Long Distance Non-Marking : une composition haute performance qui ne laisse pas de traces. Destinée à préserver le sol.

Lion : Capable de transporter des charges jusqu'à 25 % plus lourdes, ce pneu offre une meilleure stabilité grâce à l'amélioration des capacités de direction.

Compositions spéciales : notre expertise en la matière nous permet de vous proposer une large gamme de mélanges. Veuillez nous contacter pour obtenir plus d'informations.

Téléchargements

Monarch Press-On

 

Téléchargements (pdf)

Nous Contacter

Contactez nos experts et laissez-nous vous aider à trouver la meilleure solution pour enrichir vos activités

*
*
*
*
*
*
*