Kargo Resilient PBB | Trelleborg Wheels France

Pneus Trelleborg GSE | Kargo PBB Resilient

Les pneus Kargo Resilient PBB sont une solution rentable pour convertir les passerelles actuellement équipées de pneumatiques conventionnels.

Le pneu Kargo Resilient PBB élimine 50 % du coût de conversion comparé à d'autres pneus pleins et dure jusqu'à 3 fois plus longtemps qu'un pneumatique conventionnel (type avion ou rechapé). La durée de vie habituelle du Kargo Resilient PBB est de 6 à 10 ans en utilisation normale.

• Utilise une roue pré-existante qui convient à la plupart des grandes marques de passerelles

• Réduit la résistance au roulement et les contraintes sur les moteurs électriques

• Élimine l'entretien des pneumatiques conventionnels à haute pression habituellement utilisés

Données Techniques

Dimension
du pneu
Jante  Profil Dimensions Réelles
[mm] 
Capacité de charges [kg] Poids [kg]
Autres véhicules
Largeur Diamètre
extérieur
Static @ 6 km/h @ 10 km/h
40x14-16 10.0-16 Smooth 332 1.010 11.520 9.900 9.000 227,1
40x14-16 11.0-16 Smooth 332 1.010 11.840 10.175 9.250 231,1

Nous Contacter

Contactez nos experts et laissez-nous vous aider à trouver la meilleure solution pour enrichir vos activités

*
*
*
*
*
*
*