Kargo Press-On PBB | Trelleborg Wheels France

Pneus Trelleborg GSE | Kargo PBB Press-On

Les pneus pleins Kargo Passenger Boarding Bridge (PBB) Press-On sont une solution sans entretien destinée aux compagnies aériennes et aux autorités aéroportuaires du monde entier.

Ils favorisent la sécurité et la stabilité dans les aéroports les plus encombrés, où les machines doivent fonctionner sans arrêt.

Dans des conditions d'utilisation normale, les pneus Kargo PBB Press-On ont connu une durée de vie de plus de 10 ans, ce qui en fait sur le long terme un investissement bien plus économique que les pneumatiques conventionnels.

• Idéal pour les passerelles d'embarquement passagers équipées de jantes moulées

• Améliore la manœuvrabilité de la passerelle et donc la sécurité de l'appareil lors de la procédure de débarquement

• Élimine l'entretien des pneumatiques conventionnels à haute pression habituellement utilisés

Données Techniques

Dimension
du pneu
Profil Dimensions Réelles
[mm] 
Capacité de charges [kg] Poids [kg]
Autres véhicules
Largeur Diamètre
extérieur
@ 6 km/h @ 10 km/h @ 16 km/h
40x16x30 Smooth 356 1.016 12.420 10.160 8.060 197,6
40x20x30 Smooth 508 1.016 16.120 13.180 10.460 250,8

Nous Contacter

Contactez nos experts et laissez-nous vous aider à trouver la meilleure solution pour enrichir vos activités

*
*
*
*
*
*
*