Chariot a bagages non motorisé | Solidmatic | Trelleborg Wheels France

Pneus Trelleborg GSE | Solidmatic

Le Solidmatic est un pneu à deux étages destinés aux plates-formes élévatrices, plates-formes de maintenance aéronautiques, chariots transporteurs, escaliers d'accès, tracteur d'avion et charge-conteneurs.

Solidmatic est conçu pour durer. Son mélange est renforcé avec du nylon présentant une haute résistance à la traction, ce qui le rend plus durable. Idéal pour les applications où la machine n'est pas utilisée de façon ininterrompue

• Bon rapport qualité-prix
• Approuvé en première monte

Téléchargements

[Download item]

[Text]

[Button text]

Données Techniques

metric sizes
Dimension
du pneu
Jante  Profil Dimensions Réelles
[mm] 
Capacité de charges [kg] Poids [kg]
Chariots élévateurs contrebalancés
Diamètre
extérieur
Largeur Roues
porteuses à 10 km/h 
Roues
directrices à 16 km/h 
3.00-8 2,50 S 355,6 101,6 700 505 7,3
4.00-8 2,50 R 406,4 130,0 880 635 11,8
4.00-8 2,50 L 406,4 104,6 795 575 11,8
4.00-8 3,00 R 406,4 130,0 1.055 765 12,2
4.00-8 3,75 R 406,4 130,0 1.320 955 12,7
16x5-8 3,75 R 406,4 146,1 1.300 945 14,1
16x5-8 4,25 R 406,4 146,1 1.565 1.135 14,5
5.00-8 3,00 L 454,7 130,0 1.210 880 18,1
5.00-8 3,25 L 454,7 130,0 1.315 955 18,1
5.00-8 3,50 L 454,7 130,0 1.415 1.025 18,1
5.00-8 3,75 L, R 454,7 130,0 1.515 1.100 18,6
6.00-9 4,00 R 508,0 152,4 1.920 1.390 29,5
6.00-9 4,00 L 543,6 146,1 1.920 1.390 29,5
6.50-10 5,00 L 594,4 174,5 2.635 1.910 41,7

Nous Contacter

Contactez nos experts et laissez-nous vous aider à trouver la meilleure solution pour enrichir vos activités

*
*
*
*
*
*
*