Pneus pour engins de récolte forestière, porteurs et remorques | Trelleborg Wheels France

Abatteuses et Porteurs Forestiers 

8Produits
Trelleborg Forestry T440_1024x575
Twin Forestry T440
  • Nouvelle bande de roulement exclusive garantissant un auto-nettoyage optimal et une excellente traction quel que soit le terrain
  • Adhérence et performances maximales avec ou sans tracks
  • Pneus centurés acier pour plus de résistance en conditions très difficiles
Afficher plus

Twin Forestry T480
  • Compatibilité parfaite avec les 'tracks' pour une adhérence exceptionnelle
  • Dessin unique de la bande de roulement avec facettes inter-crampons pour un auto-nettoyage efficace
  • Pneus ceinturés acier, particulièrement résistants
Afficher plus

Trelleborg-Forestry-Tires- Twin Forestry T404_1024x575
Twin Forestry T404
  • Excellente capacité de traction sans l’aide de chaînes ni de chenilles
  • L’angle des crampons permet une force de traction supérieure et facilite l’accès aux terrains difficiles
Afficher plus

Trelleborg - Abatteuses et porteurs forestiers - Twin Forestry T414
Twin Forestry T414
  • Excellente capacité de traction sans l’aide de chaînes ni de chenilles
  • L’angle des crampons permet une force de traction supérieure et facilite l’accès aux terrains difficiles
Afficher plus

Trelleborg-Forestry-Tires- Twin Forestry T421_1024x575
Twin Forestry 421SB
  • Excellente capacité de traction sans l’aide de chaînes ni de chenilles
  • L’angle des crampons permet une force de traction supérieure et facilite l’accès aux terrains difficiles
Afficher plus

Trelleborg-Forestry-Tires- Twin Forestry T428_1024x575
Twin Forestry 428SB
  • Le profil large et plat du pneu permet une excellente compatibilité avec des chaînes ou des chenilles
  • Le renfort de gomme au niveau de la zone de l’épaule permet de réduire l’usure liée à l’utilisation des chaînes et des chenilles
Afficher plus

Trelleborg - Abatteuses et porteurs forestiers - Roues & Jantes
Roues & Jantes
  • Toutes les jantes Trelleborg sont fabriquées avec un acier résistant, de grande qualité, spécialement conçu pour être roulé.
Afficher plus