Niveleuse | Trelleborg Whees FR

Niveleuse

Les pneus Trelleborg pour niveleuse apportent une meilleure résistance au pneu ainsi qu'une meilleure productivité dans les chantiers exigeants. Le design multi-surface du profil assure une traction parfaite, que ce soit sur du sable, des roches, du gravier ou de la terre.

3Produits
Pneumatiques à structure radiale pour engins de terrassement EMR 1020 tires
  • Résistance aux impacts et durabilité de premier ordre
  • Maîtrise et adhérence parfaites sur sable, pierre, gravier ou terre
  • Contribue à une faible consommation de carburant
Afficher plus

Trelleborg
Pneumatiques à structure radiale pour engins de terrassement EMR 1025 tires
  • Protection et durabilité supérieures contre les dommages
  • Offre un contrôle et une adhérence parfaite sur la glace et la neige
  • Les changements saisonniers ne sont plus nécessaires
Afficher plus

Pneumatiques à structure radiale pour engins de terrassement EMR 1030
  • Résistance aux impacts et durabilité de premier ordre
  • Maîtrise et adhérence parfaites sur sable, pierre, gravier ou terre
  • Contribue à une faible consommation de carburant
Afficher plus