SK-900 | Trelleborg Wheels France

Pneumatiques conventionnels Trelleborg | SKS-900

Le SK-900 est un pneu de qualité supérieure conçu pour les engins utilisés de façon intensive.

Trelleborg-Pneumatic-SK900-200x281

La sculpture à barrettes de sa bande de roulement lui donne une adhérence et une traction optimales, que ce soit sur les surfaces lisses ou inégales. Le mélange de grande qualité qui compose la bande de roulement lui apporte une durée de vie maximum et une grande résistance aux coupures et à l'effritement.

• Flanc renforcé pour résister aux impacts sur le flanc
• Mélanges de qualité supérieure pour une excellente durée de vie et une bonne résistance aux coupures/à l'effritement
• Profil plat pour une aire de contact et une stabilité plus importantes

Téléchargements

SK-900

Premium Construction Pneumatic  

Téléchargements (pdf)

Données Techniques

metric
Tyre Size
 
Alternative 
Size 
Ply Rating Rim Size Tire Type Dimensions [mm] Skid Steer at
10 km/h 


Overall
 Diameter 

Section Width Tread Depth
Inflation
Pressure [bar] 
Load Capacity
[kg]
23x8.5-12   12 7.0-12 Tubeless 579 213 12 7.30 1,25
27x10-12 250/75-12 14 8.00G-12 Tubeless 690 255 18 7.00 3,54
27x10.5-15   16 W8.0-15 Tubeless 691 259 13 7.10 1,8
29x12.5-15   8 10.0-15 Tubeless 742 310 18 3.20 1,53
31x15.5-15   8 13.0-15 Tubeless 792 391 20 3.10 1,975
10-16.5   8 8.25-16.5 Tubeless 773 264 19 4.10 1,88
10-16.5   10 8.25-16.5 Tubeless 773 264 19 5.20 2,135
31.5x13-16.5   10 9.75-16.5 Tubeless 790 326 20 4.90 2,575
12-16.5   10 9.75-16.5 Tubeless 831 307 17 4.50 2,54
12-16.5   12 9.75-16.5 Tubeless 831 307 17 5.50 2,865
14-17.5   14 10.50-17.5 Tubeless 921 349 22 5.50 3,875
15-19.5   14 11.75-19.5 Tubeless 1,019 389 22 4.80 4,565

Nous Contacter

Contactez nos experts et laissez-nous vous aider à trouver la meilleure solution pour enrichir vos activités

*
*
*
*
*
*
*