Pneus pleins | Trelleborg M² | Trelleborg Wheels France

Pneu Trelleborg Premium pour chariot élévateur | M²

Le Trelleborg M² est un pneu plein très résistant conçu pour la manutention en environnement exigeant. Sa conception et sa fabrication assurent des performances maximales aux chariots élévateurs utilisés de manière intensive ou transportant régulièrement des charges lourdes.

Les pneus pleins Trelleborg M² comprennent l'indicateur d'usure Pit Stop Line. L'indicateur Pit Stop Line permet d'utiliser le pneu choisi de façon optimale et d'en tirer le maximum : le remplacement du pneumatique se fera au bon moment, réduisant ainsi le temps d'immobilisation du chariot élévateur et assurant la sécurité des utilisateurs.

Mélanges disponibles :  

Standard Black : conçu pour fonctionner sur les chariots à moteur électrique ou thermique.

Long Distance Non-Marking : une composition haute performance qui ne laisse pas de traces. Destinée à préserver le sol.

Man-Toter : une version plus souple du M², conçue pour les véhicules de transport de personnel et les véhicules utilitaires employés en intérieur.

Compositions spéciales : notre expertise en la matière nous permet de vous proposer une large gamme de mélanges. Veuillez nous contacter pour obtenir plus d'informations.

Téléchargements

Trelleborg M² Brochure Metric Sizes

Built to Serve - Built to Last  

Téléchargements (pdf)

Données Techniques

metric sizes






Actual Dimensions [mm]
Load capacity [kg]

Counterbalanced lift trucks up to 25 km/h Other Vehicles

Size Rim Pattern LOC Width O.D.  Static Load Steering Wheel @ 6 km/h @ 10 km/h @ 25 km/h
Wheel
4.00-8 3.00D-8 M2/RIB 124 409 1175 1010 775 1010 915 775
4.00-8 3.75P-8 M2
124 409 1175 1010 775 1010 915 775
15x4½-8 3.00D-8 M2/RIB 117 376 1210 1040 800 1040 945 800
5.00-8 3.00D-8 M2 122 457 1650 1415 1090 1420 1285 1090
5.00-8 3.75P-8 M2/RIB
152 457 1740 1495 1150 1495 1360 1150
16x6-8 4.33R-8 M2 152 406 1740 1495 1150 1495 1360 1150
18x7-8 4.33R-8 M2 157 457 2495 2145 1650 2145 1950 1650
140/55-9 4,00E-09 M2 132 380 1360 1170 900 1170 1060 900
6.00-9 4,00E-09 M2/RIB 140 526 2190 1885 1450 1885 1715 1450
21x8-9 6,00E-09 M2 185 518 3205 2760 2120 2760 2505 2120
6.50-10 5.00F-10 M2 160 577 2720 2340 1800 2340 2125 1800
6.50-10 5.50F-10 M2
160 577 2720 2340 1800 2340 2125 1800
180/60-10 5.00F-10 M2 157 458 2795 2405 1850 2405 2185 1850
200/50-10 6.50F-10 M2 191 457 2870 2470 1900 2470 2245 1900
23x9-10 6.50F-10 M2 201 584 4005 3445 2650 3445 3130 2650
7.00-12 5.00S-12 M2/SM 173 650 3385 2915 2240 2915 2645 2240
23x10-12 8.00G-12 M2 239 587 4380 3770 2900 3770 3425 2900
27x10-12 8.00G-12 M2 239 678 4530 3900 3000 3900 3540 3000
315/45-12 10.00G-12 M2 279 572 5210 4485 3450 4485 4075 3450
7.00-15 5.5-15 M2 180 729 4115 3545 2725 3545 3220 2725
7.50-15 5.5-15 M2
193 747 4530 3900 3000 3900 3540 3000
7.50-15 6.5-15 M2
193 747 4530 3900 3000 3900 3540 3000
8.25-15 6.5-15 M2 208 808 5515 4745 3650 4745 4310 3650
28x9-15 7.0-15 M2 224 693 4530 3900 3000 3900 3540 3000
250-15 7.0-15 M2 224 711 5515 4745 3650 4745 4310 3650
250-15 7.5-15 M2
224 711 5515 4745 3650 4745 4310 3650
300-15 8.0-15 M2 257 813 6795 5850 4500 5850 5310 4500
355/45-15 9.75-15 M2 288 683 6610 5690 4375 5690 5165 4375
355/50-15 9.75-15 M2 284 711 6610 5690 4375 5690 5165 4375
355/65-15 9.75-15 M2 282 808 9060 7800 6000 7800 7080 6000
7.50-16 5.5-16 M2
208 808 4645 4000 3075 4000 3630 3075
9.00-20 6.5-20 M2
221 973 6795 5400 4500 5400 4905 4500
10.00-20 6.5-20 M2
249 1011 7365 5850 4875 5850 5315 4875
10.00-20 8.0-20 M2
249 1011 7550 6000 5000 6000 5450 5000
12.00-20 8.0-20 M2/SM
259 1092 9515 7560 6300 7560 6870 6300
12.00-20 8.5-20 M2
259 1092 9515 7560 6300 7560 6870 6300
12.00-20 10.0-20 M2/SM
312 1090 9815 7800 6500 7800 7085 6500
355/50-20 10.0-20 M2/SM 310 833 10420 8970 6900 8970 8140 6900

Nous Contacter

Contactez nos experts et laissez-nous vous aider à trouver la meilleure solution pour enrichir vos activités

*
*
*
*
*
*
*