Excavator | Trelleborg Wheels

Pneu plein Trelleborg | Excavator

La gamme Trelleborg Excavator répond à vos besoins dans la filière bois, le secteur du bâtiment et la gestion des déchets.

Trelleborg_Resilient_Excavator_200x281

Le pneu Trelleborg Excavator, avec sa bande de roulement novatrice, est increvable et offre d'excellentes performances en matière de traction et de stabilité, tout en réduisant le temps d'immobilisation de vos engins. Ce pneu offre des performances exceptionnelles dans les environnements où la sécurité est primordiale et où l'on ne peut se permettre d'immobiliser un engin.

La gamme Trelleborg Excavator répond à vos besoins dans la filière bois, le secteur du bâtiment et la gestion des déchets.

Téléchargements

Excavator Brochure

Concus pour la performance  

Téléchargements (pdf)

Données Techniques

metric SIZES
Size Available Rims Tire O.D.
[mm]
Width
[mm]
Static Load [mm] Load Capacity
25 km/h [kg]
10.00-20  7.0; 7.5 & 8.0 1010 240 7550 5000
12.00-20 8.0 & 8.5 1098 258 9510 6250

Nous Contacter

Contactez nos experts et laissez-nous vous aider à trouver la meilleure solution pour enrichir vos activités

*
*
*
*
*
*
*