Chargeuse sur pneus pleins | Brawler HD Smooth | Trelleborg Wheels France

Pneu plein Trelleborg pour chargeuse | Brawler HD Smooth

Les pneus Brawler HD sont conçus pour opérer dans le cadre d'applications extrêmes et garantir de bonnes performances de conduite.

Les pneus Brawler HD sont conçus pour opérer dans des conditions extrêmes et garantir de bonnes performances de conduite. Ils sont adaptés aux centres de recyclage de la ferraille, aux stations de transfert de déchets et à l'exploitation minière. Le Brawler HD comprend une roue brevetée en deux parties et un système de disques qui permet de changer les pneus et la roue en retirant simplement le disque.

• Grand confort de conduite, comparable aux pneumatiques gonflés à la mousse polyuréthane

• Roues en acier produites pour résister aux charges lourdes, à un couple extrême, aux contraintes de cisaillement et de flexion

• Sculptures de traction spéciales : jusqu'à 17 cm de profondeur

Téléchargements

Brawler HD Loader

Premium Construction Solid  

Téléchargements (pdf)

Données Techniques

metric
Size Pneumatic Equivalent Size Tire O.D.
[mm]
Width
[mm]
Rubber Thickness
[mm]
Tread Depth
[mm]
Weight
[kg]
Load Capacity
10 km/h [kg]
Load Capacity
16 km/h [kg]
Load Capacity
25km/h [kg]
55x10x18   17.5-25 1395 457 254 127 681 13345 11615 10680
59x12x20.5   20.5-25 1500 521 292 165 987 15780 13730 12625
62x13x21   20.5-25 1575 533 330 190 1089 14950 13010 11960
66x16x24   23.5-25 1675 610 406 254 1469 19555 17015 15645
69x17x28   26.5-25 1755 711 432 279 1866 23695 20615 18960
73x18x31   29.5-25 1855 787 450 305 2277 27150 23625 21720
80x18x35   35/65-33 2030 889 457 305 3284 35400 30800 28320

 Film Produit

Nous Contacter

Contactez nos experts et laissez-nous vous aider à trouver la meilleure solution pour enrichir vos activités

*
*
*
*
*
*
*