Chargeur Compact & Chariot Télescopique | Trelleborg Wheels

Chargeur Compact & Chariot Télescopique 

Les pneus Trelleborg pour Chargeur Compact et Chariots Télescopiques sont conçus pour une disponibilité maximum et une performance supérieure dans les environnements de travail exigeants.

8Produits
Brawler HPS Skid Steer Solidflex Traction
  • Ses ouvertures en ellipses favorisent le confort de conduite
  • Temps d'immobilisation réduit grâce au mélange de caoutchouc durable et résistant aux coupures
  • Les sculptures profondes de la bande de roulement lui donnent une résistance à l'usure jusqu'à 3 fois plus importante que celle d'un pneumatique conventionnel
Afficher plus

Brawler HPS Skid Steer Solidflex Smooth
  • Ses ouvertures en ellipses favorisent le confort de conduite
  • Temps d'immobilisation réduit grâce au mélange de caoutchouc durable et résistant aux coupures
  • Les sculptures profondes de la bande de roulement lui donnent une résistance à l'usure jusqu'à 3 fois plus importante que celle d'un pneumatique conventionnel
Afficher plus

Brawler HPS Skid Steer Smooth
  • Ses ouvertures en ellipses favorisent le confort de conduite
  • Temps d'immobilisation réduit grâce au mélange de caoutchouc durable et résistant aux coupures
  • Les sculptures profondes de la bande de roulement lui donnent une résistance à l'usure jusqu'à 3 fois plus importante que celle d'un pneumatique conventionnel
Afficher plus

Brawler HD Skid Steer Solidflex Traction
  • Ses ouvertures en ellipses favorisent le confort de conduite
  • Aucun matériel spécialisé n'est nécessaire à l'installation
  • Satisfait aux exigences rigoureuses d'équipementiers tels que Bobcat, Case, Caterpillar, Gehl et New Holland
Afficher plus

Brawler HD Skid Steer Smooth
  • Temps d'immobilisation réduit grâce au mélange de caoutchouc durable et résistant aux coupures
  • Aucun matériel spécialisé n'est nécessaire à l'installation
  • Satisfait aux exigences rigoureuses d'équipementiers tels que Bobcat, Case, Caterpillar, Gehl et New Holland
Afficher plus

Trelleborg_Resilient_SKS900_1024x575
SKS-900 Traction
  • Idéal pour le recyclage et les stations de transfert de déchets
  • L'angle de la barrette de la bande de roulement permet d'éjecter les pierres, ce qui améliore la durée de vie du pneu
  • La structure en terrasses de la bande de roulement empêche l'accumulation de terre sur terrain mou
Afficher plus

SKS-900 Smooth
  • Idéal pour le recyclage et les stations de transfert de déchets
  • Apporte une meilleure stabilité et une meilleure traction sur les surfaces plates
  • Aire de contact augmentée pour une meilleure durée de vie du pneu
Afficher plus

Trelleborg_Brawler_HPS-Telehandler_1024x575
Brawler HPS Telehandler
  • Large et plat pour une excellente stabilité
  • Ouvertures en ellipses brevetées pour favoriser le confort de l'opérateur
Afficher plus