SK-900 ND | Trelleborg Wheels France

Pneumatiques conventionnels Trelleborg | SK-900 ND

Le SK-900 ND est conçu pour obtenir des performances maximum sur le béton, l'asphalte et les autres surfaces dures.

La gamme de pneumatiques Trelleborg comprend le SK-900 ND (Non Directional), un modèle de grande qualité destiné aux engins travaillant de façon intensive.

• Usure plus lente grâce aux sculptures profondes de la bande de roulement
• Profil plat avec flancs renforcés pour une protection maximum
• La conception de la bande de roulement assure une traction égale en marche avant et en marche arrière

Téléchargements

SK-900 ND

Premium Construction Pneumatic  

Téléchargements (pdf)

Données Techniques

metric
Tire Size Ply Rating Rim Size Tire Type Dimensions [mm] Skid Steer at
10 km/h 
Overall
Diameter 
Section Width Tread Depth
In  ation
Pressure [bar] 
Load Capacity
[kg]
10-16.5 10 8.25-16.5 Tubeless 773 264 27 5.20 2,135
12-16.5 12 9.75-16.5 Tubeless 831 307 33 5.50 2,865

Nous Contacter

Contactez nos experts et laissez-nous vous aider à trouver la meilleure solution pour enrichir vos activités

*
*
*
*
*
*
*