Pneus de tracteurs | Tracteurs Spéciaux | Trelleborg Wheels France

Tracteurs Spéciaux

21Produits
PneuTrac
  • Haute performance sur les pentes. Moins de compression, moins de compactage
  • Flottation élevée, entretien maximal du sol. Traction élevée, quand et où vous en avez besoin
  • Haute stabilité latérale et confort supérieur
Afficher plus

Trelleborg - Tracteurs speciaux - TM700
TM700
  • Reconnu pour ses performances et sa polyvalence.
  • Capable d'optimiser l'efficacité du tracteur pendant son cycle de vie.
  • Conduite et confort exceptionnels.
Afficher plus

Trelleborg - Tracteurs speciaux - TM700 Orchards/Vineyards
TM700 Orchards/Vineyards
  • Reconnu pour ses performances et sa polyvalence.
  • Capable d'optimiser l'efficacité du tracteur pendant son cycle de vie.
  • Conduite et confort exceptionnels.
Afficher plus


Trelleborg-Agricultural Tires-TM190_1024x575
TM190
  • La forme particulière des crampons permet une grande résistance aux entailles et lacérations
  • Convient aux applications les plus diverses et à tout type de terrain.
  • Faible hauteur de crampons pour plus de performance dans les prés
Afficher plus

Trelleborg - Tracteurs Speciaux - TH400
TH400
  • Grandes stabilité et maniabilité
  • Excellente sécurité
  • Résistance maximale à l’usure et aux lacérations
Afficher plus

Trelleborg-Trailer-Tires-IM110_1024x575
IM110
  • Le dessin de la bande de roulement permet une utilisation optimale de ce pneumatique aussi bien sur route qu'aux champs
Afficher plus

Trelleborg-Trailer-Tires-IM220_1024x575
IM220
  • Le dessin de la bande de roulement permet une utilisation optimale de ce pneumatique aussi bien sur route qu'aux champs
Afficher plus

Trelleborg-Agricultural Tires-TD27_1024x575
TD27
  • La conception de la bande de roulement permet d’utiliser ce pneu de façon optimale autant dans les champs que sur les routes.
Afficher plus

Trelleborg - Tracteurs speciaux - TM90
TM90
  • La gamme TM90 permet d'équiper les tracteurs de 50 à 160 ch.
  • Excellent traction quelles que soient les conditions aux champs, renforcée par les facettes inter-crampon
  • Large nez de crampon pour une meilleure longévité
Afficher plus


123