Tracteurs articulés | TM1000 ProgressiveTraction® | Trelleborg Wheels France

TM1000 ProgressiveTraction®

Par rapport à la technologie standard, la nouvelle VF TM1000 ProgressiveTraction® peut supporter jusqu’à 40 % de charge en plus à la même pression ou travailler avec 40 % de pression en moins à la même charge.

Trelleborg TM1000 Progresstive Traction

Trelleborg modernise sa principale ligne de pneus, la TM1000, enrichissant la bande de roulement grâce à la technologie ProgressiveTraction®, qui a remporté de nombreux prix d’innovation dans le monde entier et a apporté de grandes améliorations au marché. Le nouveau TM1000 ProgressiveTraction®, conçu conformément à la réglementation VF, est un pneu innovant capable de fournir une capacité de charge supérieure, réduisant la compaction du sol, tout en offrant une traction imbattable. Sur la route, la nouvelle gamme garantit des performances élevées, augmentant la productivité des machines

Télécharger

Instructions, conseils, astuces, dimensions... ces PDF vous fournissent toutes les informations dont vous avez besoin concernant la gamme TM1000 ProgressiveTraction®

TM1000 Progressive Traction

Enrichissez vos cultures  

Téléchargements (pdf)

DUO 500 Dual Mounting System

Dualo mounting System Installation instructions  

Téléchargements (pdf)

THK Trelleborg High Knurling

Trelleborg High Knurling The perfect match  

Téléchargements (pdf)

Données Techniques

Dimension Largeur de section Diamètre Circonférence de roulement Rayon sous charge statique SRI Jante Jantes tolérées Pression nominale (bar) Type Type Pression

VF600/70R30 
170 D (167E)

615

1600

4785

695

750

DW21B

DW20B

2,4

R-1W

Tubeless

+

VF800/70R38 
184 D

830

2078

6200

860

975

DW27B

DW25B

1,6

R-1W

Tubeless

+

Product videos

Envie d’en savoir plus sur les spécifications de TM1000 ProgressiveTraction® ? Voici des vidéos explicatives qui couvrent tous les détails clés.

Produits connexes

Découvrez des produits similaires au TM1000 ProgressiveTraction® dans Pneus de tracteur

Nous Contacter

Contactez nos experts et laissez-nous vous aider à trouver la meilleure solution pour enrichir vos activités

*
*
*
*
*
*
*