Chez Trelleborg, nous avons une passion pour le développement des meilleurs pneus de tracteur, permettant d'aider les professionnels à optimiser leurs opérations agricoles.
Nous savons qu'avec la croissance démographique, la demande des produits agricoles augmentera de manière exponentielle. Dans le même temps, et en raison de la superficie limitée de terres arables sur la planète, l'agriculture doit devenir plus productive et plus efficace.
Par conséquent, l'un de nos principaux objectifs stratégiques consiste à développer des pneus de tracteur et des solutions innovantes répondant aux besoins modernes du marché, tout en respectant l'environnement.
Notre large gamme de produits comporte des pneus extrêmement efficaces et de qualité supérieure, destinés aux tracteurs articulés, utilitaires et spécialisés. Ils sont tous conçus en collaboration avec les plus grands fabricants de tracteurs, afin d'équiper la dernière génération de machines de forte puissance.
La technologie unique des pneus de tracteur Trelleborg permet de transmettre la totalité de la puissance du moteur au sol, ainsi que le couple des transmissions de dernière génération. Nous sommes ainsi en mesure de renforcer la capacité de traction de votre tracteur.
Nos pneus de tracteur procurent la bande de roulement la plus large du marché, permettant une meilleure portance et une baisse du tassement du sol. Cela minimise les pertes de récoltes et contribue à l'augmentation de vos rendements agricoles.
Les tests que nous avons réalisés en collaboration avec l'université de Dresde ont démontré qu'une bande de roulement plus large de 12 % procure un rendement des récoltes supérieur de 2 %.
La technologie avancée des pneus de tracteur Trelleborg, ainsi que la conception de la carcasse et les matériaux de la bande de roulement, vous garantissent un produit dont la longévité est la plus grande du marché.
En outre, sa faible résistance au roulement permet de limiter la consommation de carburant et de réduire considérablement les émissions.
Trelleborg vous propose un univers totalement nouveau de pneus de tracteurs de la meilleure qualité, que vous pouvez explorer dès maintenant. Utilisez votre application Sélecteur de pneus pour trouver le pneu agricole ou forestier parfaitement adapté à une meilleure productivité, une plus grande efficacité et le meilleur confort possibles.