Pneus de recolte | Pneus pour ensileuses | Trelleborg Wheels France

Ensileuses

11Produits
Trelleborg - Ensileuses - TM3000
TM3000
  • Maximise la capacité de charge du pneumatique à faible pression, tout en préservant le sol et l’environnement.
  • Est le meilleur choix pour augmenter la productivité des récoltes.
Afficher plus

Trelleborg - Ensileuses - TM2000
TM2000
  • Excellente capacité de traction
  • Résistance maximale aux chocs et crevaisons
  • Stabilité latérale optimale y compris en terrain très accidenté
Afficher plus

Trelleborg - Ensileuses - TM900 High Power
TM900 High Power
  • Développé pour équiper des tracteurs de très forte puissance nécessitant une capacité de charge élevée.
  • Capable de transférer au sol le couple élevé des plus grands véhicules agricoles
  • Forte traction quel que soit le terrain
Afficher plus

Trelleborg - Ensileuses - TM800
TM800
  • Indice D, capable d’atteindre 65 km/h sur route à la pression nominale de 1,6 bar.
  • Bande de roulement extra-large
  • Capable de porter de fortes charges et de travailler à très basse pression.
Afficher plus

Trelleborg - Ensileuses - TH400
TH400
  • Grandes stabilité et maniabilité
  • Excellente sécurité
  • Résistance maximale à l’usure et aux lacérations
Afficher plus

Trelleborg - Ensileuses - T414 Twin Tractor
T414 Twin Tractor
  • Bande de roulement dotée de crampons hauts, permettant une traction maximale et un excellent auto-nettoyage.
Afficher plus




Trelleborg - Ensileuses - Roues & Jantes
Roues & Jantes
  • Toutes les jantes Trelleborg sont fabriquées avec un acier résistant, de grande qualité, spécialement conçu pour être roulé.
Afficher plus


12