30.11.2020
Trelleborg Wheel Systems a étendu son offre de pneus pour chariots télescopiques Brawler HPS (High Performance Solid) en incluant la gamme COMFORT, conçue pour réduire les vibrations et améliorer le confort de conduite des chariots télescopiques et des chargeuses compactes destinés aux applications de recyclage et de traitement des déchets. Cette nouvelle gamme de pneus pleins maximise le confort de conduite, tout en procurant les meilleures performances possibles dans les environnements exigeants.
Alessio Bucci, Product Marketing Senior Manager de Trelleborg Wheel Systems, déclare : « Les applications de recyclage et de traitement des déchets sont extrêmement exigeantes pour les pneus, qui risquent d'être endommagés ou perforés pendant les opérations. Les pneus pleins standard procurent davantage de sécurité et ne nécessitent aucun entretien, mais souvent au détriment du confort de l'opérateur. Désormais, avec l’introduction de la gamme COMFORT de Trelleborg pour les chariots télescopiques et les chargeuses compactes, les chauffeurs bénéficieront d’une conduite plus douce grâce à une meilleure absorption des chocs ainsi qu’une réduction des vibrations ».
Grace à leur large empreinte, les pneus de la gamme COMFORT de Trelleborg fournissent une meilleure traction par rapport aux pneus pleins standard. La conception large et plate de la bande de roulement procure une excellente stabilité et améliore la productivité, tandis que la conception profonde de la bande de roulement permet une longévité trois fois supérieure à celle d’un pneumatique gonflable.
« Chez Trelleborg, nous sommes convaincus que le confort du conducteur est essentiel à la productivité. Après avoir reçu des retours très positifs du marché concernant notre gamme Brawler HPS Soft Ride de 25 pouces, nous avons décidé d'étendre le concept à notre plus petite gamme de pneus HPS de 24 pouces, destinée aux chariots télescopiques et chargeuses compactes », ajoute Alessio Bucci.
Les dimensions disponibles sont les suivantes : 43x15-24 ; 47x17-24 ; 13.00-24 ; 14.00-24.
Pour plus d’informations concernant la gamme COMFORT Trelleborg :
Les opérateurs peuvent retrouver leur revendeur Trelleborg Wheel Systems le plus proche sur : www.trelleborg.com/fr/wheels/dealer-locator .