Trelleborg élargit son éventail de produits et lance sa nouvelle gamme TM700 ProgressiveTraction™

Trelleborg élargit son éventail de produits et lance sa nouvelle gamme TM700 ProgressiveTraction™

Trelleborg élargit son éventail de produits et lance sa nouvelle gamme TM700 ProgressiveTractionTM

Après des années de recherche approfondie, de tests rigoureux et de récompenses par plusieurs prix, Trelleborg applique sa technologie ProgressiveTraction™ innovante à un nouveau pneu radial de série /70 pour répondre au regain d'attention que les fabricants de machines portent aux performances des tracteurs de milieu de gamme et à une baisse générale des coûts agricoles.

Trelleborg lancera la première dimension 520/70R38 dans la nouvelle gamme TM700 ProgressiveTraction™ lors du SIMA 2015 qui aura lieu à Paris, du 22 au 26 février. Conçu avec la technologie BlueTireTM, le TM700 ProgressiveTraction ™ est le tout dernier produit à rejoindre la gamme complète de pneus radiaux Trelleborg qui optimisent l'efficacité des activités agricoles grâce à une excellente traction, un auto-nettoyage performant et une longévité accrue. 


La nouvelle bande de roulement de TM700 ProgressiveTraction™a été élargie de manière significative pour garantir une surface d’empreinte jusqu'à 18 % plus large, une excellente portance, une traction inégalée et un bon rendement énergétique. Elle assure ainsi un rendement des cultures maximum, tout en protégeant le sol du tassement et de l'érosion.

Piero Mancinelli, Directeur R&D de Trelleborg Wheel Systems Agricultural and Forestry Tires, a déclaré : « Les principaux fabricants de tracteurs se tournent de plus en plus vers les tracteurs de milieu de gamme, entre 40 et 240 Ch. Ces nouvelles machines exigent de leurs pneus des performances accrues en matière de traction et de rendement énergétique. La nouvelle gamme TM700 ProgressiveTraction™ est exactement ce qui leur faut. Aujourd'hui, la nouvelle génération de pneus Trelleborg offre une adhérence, une traction, une portance et un rendement énergétique supérieurs pour être performante à très faible pression aux champs et sur route.

L'utilisation de notre technologie BlueTireTM pour le nouveau pneu TM700 ProgressiveTraction™

signifie que nous sommes une nouvelle fois allés encore plus loin en termes d'amélioration de l'efficacité et de la productivité de l'agriculture d'aujourd'hui et demain, tout en augmentant les performances environnementales du tracteur. En outre, le SIMA 2015 représente la plateforme idéale pour démontrer le potentiel de la gamme innovante TM700 ProgressiveTraction ™. » 


La technologie BlueTireTM permet de faire baisser les émissions de CO2 jusqu'à 6 % par rapport aux pneus standards. Ainsi, par exemple, un an de production BlueTire™a entraîné une réduction de 13 700 tonnes d'émission de CO2, l'équivalent d'environ 2 884 véhicules personnels en une année.

Aux champs, l'adhérence supérieure du TM700 ProgressiveTraction™ est assurée par le double crampon qui agit comme deux points d'ancrage. Cette nouvelle conception réduit de manière significative le patinage du pneu tout en augmentant la capacité de traction jusqu'à 17 % par rapport à la moyenne du marché. Les avantages économiques représentent des gains considérables pour les agriculteurs : jusqu'à 350 € pour 300 hectares travaillés.

Le double crampon permet également une meilleure expulsion de la boue, en maximisant la capacité d'auto-nettoyage du pneu pendant toute sa durée de vie et en augmentant l'efficacité de la barrette. En outre, alors qu’un crampon de pneu standard agit généralement comme une « brosse » qui accélère l'usure de la bande de roulement du pneu, la base plus large de TM700 ProgressiveTraction™
assure une meilleure résistance aux vibrations. Cet atout permet de  diminuer la consommation de carburant d'au moins 10 % et d'assurer une durée de vie jusqu'à 500 heures de plus que la moyenne du marché. Dans l'ensemble, en 1 000 heures d'utilisation sur la route, les agriculteurs peuvent économiser jusqu'à 1 730 €.

Les premiers équipements disponibles sur le marché dans la nouvelle gamme TM700 ProgressiveTraction™seront 520/70R38 et 420/70R28. Au cours de l'année, la gamme sera étendue aux dimensions les plus couramment demandées dans la série /70. 

Pour plus d'informations sur la nouvelle gamme TM700 ProgressiveTraction™, veuillez consulter

www.trelleborg.com/fr/wheels.

Téléchargez le pdf du communiqué de presse, ci-dessous :

Trelleborg élargit son éventail de produits et lance sa nouvelle gamme TM700 ProgressiveTraction™