Trelleborg et Valtra, avec YourTire, champions de la personnalisation !

Trelleborg et Valtra, avec YourTire, champions de la personnalisation !

Trelleborg et Valtra, avec YourTire, champions de la personnalisation !

Lors du salon Agritechnica 2017, Trelleborg et Valtra dévoileront leur projet commun de proposer aux clients des pneus personnalisés grâce à l’intégration du service YourTire de Trelleborg au sein du configurateur Valtra ‘Unlimited’. Lors de la configuration de leur tracteur, les clients auront la possibilité de personnaliser leurs pneus Trelleborg, en y ajoutant leur propre nom ou le logo Valtra sur le flanc du pneumatique.

Mikko Lehikoinen, Directeur Marketing de Valtra, déclare : « Chez Valtra nous croyons fermement en la personnalisation illimité, comme un facteur de différenciation industriel clé et une source de valeur ajoutée pour les clients ; chaque tracteur Valtra est conçu pour répondre entièrement aux besoins individuels de chaque client. Dans ce contexte, nous sommes ravis d’accueillir YourTire de Trelleborg dans l’univers ‘Ulimited’ de Valtra. »

Un tracteur Valtra S394 équipé de pneus Trelleborg personnalisés au logo Valtra, sera exposé au centre du stand Valtra, Hall 20 - A26c.

Paolo Pompei, Président de Trelleborg Wheel Systems, explique : « Trelleborg est une marque de choix ; nos produits phares sont spécifiés par le client en première monte, ce qui signifie que lorsque les agriculteurs configurent leur machine, ils choisissent également leurs pneus. Nous sommes ravis que Valtra ait choisi d’ajouter YourTire au configurateur ‘Unlimited’, pour pousser la personnalisation plus loin, permettant ainsi aux clients d’apporter une touche personnelle à leurs pneus pour les rendre plus reconnaissables.

« Valtra ayant été le pionnier de la personnalisation dans l’industrie du tracteur, notre partenariat est parfaitement adapté. Ensemble, nous amenons la personnalisation à un niveau supérieur, en fournissant une solution unique aux clients ».

YourTire sera exposé à Agritechnica 2017, sur le stand Trelleborg, Hall 20 - B04, du 12 au 18 Novembre, à Hanovre (Allemagne). Davantage d’informations seront communiquées lors de la conférence de presse Trelleborg qui se tiendra le 13 Novembre sur le stand Valtra. 

Téléchargez le PDF complet du communiqué ci-dessous

"Trelleborg et Valtra, avec YourTire, champions de la personnalisation"