Trelleborg équipe les séries Claas Arion et Axos lors de son Roadshow en Turquie

Trelleborg équipe les séries Claas Arion et Axos lors de son Roadshow en Turquie

Trelleborg équipe les séries Claas Arion et Axos lors de son Roadshow en Turquie

Trelleborg a été choisi comme sponsor officiel et fournisseur d’origine de l’ensemble des tracteurs Claas présents lors de son Roadshow en Turquie. Le Roadshow, dont la première étape se déroulait le 26 Juillet, comporte sept rendez-vous en Turquie et rassemblera environ cinq milles exploitants agricoles

Des démonstrations menées en plein champs permettront de démontrer l’importance de déterminer une pression de gonflage optimale, adaptée aux travaux à effectuer, en fonction des recommandations du Calculateur de Charge Trelleborg (TLC).

Pour ce faire, 2 tracteurs Claas Axos 330, équipés de pneus Trelleborg 340/85R24 TM600 à l’avant et 420/85R34 TM600 à l’arrière, gonflés à différentes pressions, s’affronteront sur une piste de 200 mètres. Ces deux tracteurs sont reliés par un câble, à un tracteur frein Arion 650. Le câble, positionné sur une poulie, permet au tracteur de transférer un maximum de puissance au sol et d’arriver avant l’autre. L’écart de temps entre les deux tracteurs est mesuré et une application informatique calcule l’économie réalisée.

Lorenzo Ciferri, Directeur Marketing de Trelleborg Agricultural and Forestry Tires, déclare : « Les résultats du test mettent en évidence l’impact d’une bonne ou d’une mauvaise pression sur les performances de traction. En utilisant la pression de gonflage la plus faible, selon les recommandations de l’appli Calculateur de Charge Trelleborg, les exploitants agricoles peuvent réduire leur temps de travail jusqu’à 17% et diminuer leurs coûts jusqu’à 25% ».

« En outre, le tassement du sol est significativement réduit :  un test d’infiltration d’eau mené lors de cet événement  le met clairement en évidence».

Pour vous enregistrer sur l’une des étapes du Roadshow, rendez-vous sur www.trelleborg-roadshow.com.

Téléchargez le fichier PDF du communiqué de presse :

Road-Show Trelleborg et Claas en Turquie