Trelleborg dévoile sa nouvelle appli TLC Plus à l’EIMA

Trelleborg dévoile sa nouvelle appli TLC Plus à l’EIMA

Trelleborg dévoile sa nouvelle appli TLC Plus à l’EIMA

La nouvelle appli Trelleborg TLC Plus est un système de contrôle avancé qui, à l’aide de capteurs, mesure d’une part les écarts éventuels de pression entre la pression optimale et la pression de gonflage du pneumatique et transmet, d’autre part, ces informations via une connexion sans fil, sur le support mobile ou l’ordinateur de l’agriculteur.

Lorenzo Ciferri, VP Marketing et Communication de Trelleborg Wheel Systems déclare : « Les nouvelles fonctionnalités du TLC Plus sont basées sur l’appli existante ‘Calculateur de charge’ Trelleborg (TLC), qui célèbre sept années de succès depuis son lancement novateur en 2011 en tant que premier calculateur de charge et de pression du secteur. L'application TLC est disponible en 14 langues, fonctionne avec plus de 5 000 configurations de machines différentes et enregistre en permanence des milliers de téléchargements et de mises à niveau dans le monde entier.

« La réputation de l’appli en tant que premier calculateur de charge et de pression s’est consolidée dans le secteur agricole en raison des nombreuses applications et configurations de machines présentées, de sa précision et de sa facilité de calcul. Nous constatons que l'utilisation de l'appli se développe énormément parmi les exploitants agricoles du monde entier ; elle bénéficie aujourd'hui de l'une des plus grandes bases d’exploitants abonnés, au monde. C'est pourquoi nous avons décidé d’améliorer l'appli avec une nouvelle génération de systèmes basés sur des capteurs : le TLC Plus (Trelleborg Load Calculator Plus). » 

Optimiser la pression de gonflage des pneumatiques peut faire baisser les coût agricoles variables de plus de 20%. En effet, une pression de gonflage appropriée contribue à réduire la consommation de carburant tout en augmentant la puissance de traction ainsi que le rendement des cultures, tout en améliorant l’activité agricole moderne

« Nous savons, grâce à nos études de marché, que les exploitants agricoles prennent de plus en plus conscience de l’importance d’utiliser leurs machines à la bonne pression de gonflage. Ceci favorisera dans un futur proche, l’adoption par les professionnels de l’agriculture, de systèmes de contrôle et de réglage de la pression (TPMS ou CTIS) tout comme aussi les roues intelligentes », poursuit Lorenzo Ciferri.

Le nouveau TLC Plus a été conçu et mis au point par Trelleborg pour relever les défis de l'agriculture moderne d’aujourd’hui et de demain. Alors que les fonctionnalités du TLC standard permettent de calculer avec précision la pression appropriée pour chaque application, les nouvelles fonctionnalités du TLC Plus contrôlent si la pression des pneumatiques du parc de machines est optimale et recommandent les ajustements si nécessaires.
Composé d’un KIT, le TLC Plus intègre l'application avec les capteurs TMPS (installés sur les valves des pneus), ainsi qu’une passerelle permettant la transmission des données vers les appareils mobiles. En outre, grâce à la technologie du ‘Cloud’, les outils permettent la gestion à distance du parc de tracteurs : il est ainsi facile, tout en étant au bureau, d’évaluer si les machines sont utilisées à la bonne pression. Cette configuration garantit une sécurité et une efficacité maximales des travaux effectués par les grosses exploitations et les entrepreneurs de travaux agricoles possédant de grands parcs de machines.

« Intelligent, facile à utiliser et précis ; c’est ainsi que nous avons conçu les nouvelles fonctionnalités de l’appli TLC Plus. Avec cet objectif, nous avons invité des utilisateurs à participer à la création de l'outil en organisant plusieurs ateliers de travail en collaboration avec un groupe ciblé d'agriculteurs professionnels. Il en résulte une application conviviale et fiable, qui peut considérablement améliorer l'efficacité et la productivité de l'agriculture, tout en utilisant une technologie de pointe lorsqu’il s’agit de solutions TPMS », conclut Ciferri.

La nouvelle appli TLC Plus sera présentée en démonstration sur le stand Trelleborg lors de l’EIMA qui se déroulera à Bologne (Italie), du 7 au 11 Novembre. Les nouvelles fonctionnalités ainsi que le kit TLC Plus seront disponibles dans le monde entier à partir de janvier 2019.

Téléchargez le document PDF du communiqué de presse ci-dessous :

"Trelleborg dévoile sa nouvelle appli TLC Plus à l’EIMA"