Trelleborg annonce le lancement du PneuTrac – une nouvelle génération de pneus agricoles

Trelleborg annonce le lancement du PneuTrac – une nouvelle génération de pneus agricoles

Trelleborg annonce le lancement du PneuTrac – une nouvelle génération de pneus agricoles

Trelleborg annonce le lancement de sa dernière innovation, le PneuTrac, une solution qui allie les avantages des pneus agricoles à ceux des chenilles.

Les vignobles et les vergers constituent deux composantes essentielles de la production agricole et font face à des défis uniques, notamment la protection des racines et du sol. Souvent constitués de terrains escarpés, les vignobles, tout comme les vergers, ont généralement des inter-rangs étroits. Cette configuration rend le passage des engins à chenilles (souvent trop larges) difficile, tout en conservant une marge d'erreur confortable.

Lorenzo Ciferri, Vice-Président Marketing & Communication de Trelleborg Wheel Systems, déclare : « Le PneuTrac offre des performances inégalables que ce soit sur pentes escarpées ou terrain boueux, évitant les immobilisations dans les conditions les plus exigeantes. Le PneuTrac combine les avantages d’un pneu agricole radial en termes d’efficacité énergétique, confort et tenue de route ainsi que les atouts de l’empreinte et de la traction procurés par les chenilles ».

Le PneuTrac possède les meilleures caractéristiques des pneumatiques agricoles Trelleborg auxquelles s’ajoute un nouveau flanc doté de la technologie ‘CupWheel’ de Galileo Wheel Ltd. Le design “Omega” novateur des flancs, permet à la carcasse de supporter la charge tout en apportant de la flexibilité et une empreinte extra-large, qui limite le tassement du sol.

Cette nouvelle conception permet à la bande de roulement de fonctionner à 100% de son potentiel. De plus, la technologie Progressive Traction appliquée à la bande de roulement, renforce la traction tandis que les facettes inter-crampon améliorent la capacité d’auto-nettoyage du pneumatique. La base large des crampons associée à la robustesse de l’épaule, augmentent la stabilité latérale, en particulier en dévers.

Lorenzo Ciferri poursuit : « Lors de la conception du PneuTrac, nous nous sommes concentrés sur les exigences spécifiques de producteurs clés, comme par exemple la nécessité de préserver les racines des vignes, susceptibles d’être endommagées. Comme en agriculture conventionnelle, la couche supérieure du sol doit être protégée ; le patinage d’une machine pourrait facilement être un désastre pour la structure du sol et les racines. »

« Nous sommes convaincus que le PneuTrac est une innovation qui change la donne et démontre à nouveau notre engagement envers l'agriculture durable, en aidant à protéger certains de nos biens agricoles les plus précieux. »

Le PneuTrac sera exposé à l’occasion du salon Agritechnica 2017, du 12 au 18 Novembre, à Hanovre (Allemagne). De plus amples informations seront dévoilées lors de la conférence de presse Trelleborg, le lundi 13 novembre 2017, lors d’Agritechnica.

Télécharger le document PDF complet du communiqué de presse ci-dessous

"Trelleborg annonce le lancement de sa dernière innovation - le PneuTrac, une solution qui allie les avantages des pneus agricoles à ceux des chenilles."