Trelleborg a mené avec succès l’étape Française de son Road Show 2017 lors d’Innov-Agri

Trelleborg a mené avec succès l’étape Française de son Road Show 2017 lors d’Innov-Agri

Trelleborg a mené avec succès l’étape Française de son Road Show 2017 lors d’Innov-Agri

Les 6 et 7 Septembre, Trelleborg a conduit avec succès l’étape française de son ‘Road Show’ 2017, lors du salon Innov-Agri à Ondes. 

Au cours de ces deux jours, de nombreuses démonstrations aux champs ont mis en valeur l’importance du choix d’un équipement pneumatique adapté pour augmenter l’efficacité globale et la productivité des opérations aux champs grâce à une surface d’empreinte optimisée et une pression de gonflage adaptée. Deux tracteurs Fendt 720 attelés chacun à un outil Lemken Karat porté, de 4.00 mètres de large, se sont confrontés sur une distance de 160 mètres. Le premier était équipé de pneus TM1060 de dimensions VF 710/60R42 à l’arrière et VF 600/60R30 à l’avant gonflés à 1.1 bar et le second de pneus TM800 (de technologie standard) 650/65R42 et 600/65R28 avec une pression de 1.6 bar (déterminée après pesée), préconisée pour porter la charge et transmettre efficacement la puissance du tracteur.

Sur la ligne d’arrivée, les démonstrations, ont ainsi permis de mettre en évidence un écart d’environ 20 mètres en faveur du tracteur équipé de pneus VF TM1060, soit environ 12%.

Dotée de la technologie Trelleborg ProgressiveTractionTM, la gamme VF TM1060 offre l’assurance d’améliorer l’efficacité des travaux agricoles, grâce à son double crampon exclusif.  Aux champs, le double crampon libère une traction plus élevée lorsque cela est nécessaire et permet de mieux transmettre le couple moteur, réduisant le temps de travail et la consommation de carburant. Supportant de fortes charges à très faible pression (40% de pression en moins à charge identique), la gamme VF TM1060 génère une surface d’empreinte supérieure, favorable à un profitable respect des sols, source de plus de rendement et une meilleure productivité de l’exploitation. Les démonstrations ont de plus révélé une surface d’empreinte de plus de 30% supérieure sur les montes arrière du tracteur équipé de pneus VF TM1060.

Outre les démonstrations, Trelleborg a profité de l’événement pour exposer sur son stand ses nouveautés, dont le tout nouveau système VIPTM, roue intelligente capable d’ajuster de façon autonome, la pression des pneumatiques d’une moissonneuse batteuses au travail, en fonction de sa charge précise, afin d’optimiser la taille de l’empreinte pour réduire le tassement du sol. Déjà reconnu comme une innovation significative, le système VIP™ témoigne de l’engagement durable de Trelleborg à développer des solutions innovantes visant à augmenter la productivité et l’efficacité tout en améliorant les résultats agronomiques, en réduisant les coûts d’exploitation et l’impact environnemental global.

Trelleborg travaille en étroite collaboration avec les principaux constructeurs de tracteurs pour développer des solutions complètes, permettant la meilleure combinaison entre le tracteur et ses roues pour maximiser l’investissement et accélérer les travaux. 

Téléchargez le document PDF complet du communiqué de presse :

"Trelleborg a mené avec succès l’étape Française de son Road Show 2017 lors d’Innov-Agri"